S kompaktními servozesilovači PMC SI6 a servozesilovači PMC SC6 Pilz lze nyní funkci Safe Motion využívat snadno a až do nejvyšší úrovně bezpečnosti PL e. Důvodem jsou bezpečnostní funkce integrované u a přímo do pohonu. Navíc jsou k dispozici i funkce Motion-Monitoring. Uživatel si může podle potřeby zvolit individuální kombinaci, která umožní flexibilné rozšiřitelné řešení bezpečnosti. Řešení integrované do pohonu zajistí pružné přizpůsobení reakcí na chybu, které snižuje prostoje strojních zařízení.
Ostfildern, 7. 11. 2024
Servozesilovače PMC SI6 a PMC SC6 nyní s bezpečností integrovanou přímo v pohonu – maximální produktivita – maximální bezpečnost!
Otevřené řešení pohonů je přitom nezávislé na typu motoru i systému zpětné vazby. Stroje a zařízení jsou maximálně produktivní a vysoce využitelné i při rozličných požadavcích.
Oba servozesilovače jsou vybaveny funkcemi Safe-Motion podle EN 61800-5-2 do PL e a současně i funkcemi Motion-Monitoring. Bezpečnost zaručují pomocí vyhodnocování interních systémových veličin. Pro dosazení SIL 3 nebo PL e není zapotřebí druhý snímač. Řešení s pouze jedním standardním systémem odezvy snižuje celkové náklady.
Rychlé připojení četných bezpečnostních funkcí
Funkce Safe-Motion zahrnují četné funkce pro bezpečné zastavení, pohyb i brzdění jako například SS1 – bezpečné zastavení 1, SS2 – bezpečné zastavení 2, SOS – bezpečné zastavení provozu a SLS – bezpečné omezení rychlosti.
S využitím FSoE (FailSafe over EtherCAT) mohou uživatelé toto řešení snadno a rychle zapojit do bezpečnostní koncepce svých strojních zařízení. FSoE navíc zajistí bezpečnou příčnou komunikaci mezi pohony. Zapojení prostřednictvím FSoE uspoří náklady na propojení vodiči a zvýší bezpečnost v průběhu seřizování aplikace. To znamená i rychlejší uvedení do provozu.
Servozesilovače od samostatné aplikace až po aplikace s více osami
Servozesilovače PMC SI6 a PMC SC6 se uplatní pro aplikace s více osami v kompaktních i velkých a složitých strojích a zařízeních.
Pro kompaktní stroje a zařízení se dvěma až čtyřmi osami je vhodný samostatný regulátor pohonu PMC SC6. Rozšiřitelné řešení pro více os se servozesilovači PMC SI6 je vhodné pro stroje a zařízení s více než čtyřmi osami. Tyto osové moduly jsou napájeny energií z centrálního napájecího modulu PMC PS6. Protože není zapotřebí vlastní síťový napaječ, znamená toto řešení pro uživatele úsporu nákladů.
Společně s průmyslovým počítačem IndustrialPI používaným jako Soft-PLC, servomotorem PMC EZ a konfigurovatelným malým řídicím systémem PNOZmulti 2 tak Pilz jako dodavatel všech uvedených komponent nabízí kompletní, bezpečné a náklaldově výhodné řešení pohonu.
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]