6. 11. 2023

IO-Link Safety

Bezpečná komunikace i s externími zařízeními – v jednom systému

IO-Link Safety nyní nabízí, standardizovaný komunikační systém IO-Link i pro využití v oblasti funkční bezpečnosti. Bezpečná a standardizovaná komunikace bod-bod umožňuje integraci bezpečnostních senzorů a ovladačů do jakékoli současné aplikační sběrnice. IO-Link Safety je systém celosvětově standardizovaný podle IEC 61139-2, který poskytuje maximální bezpečnost až do PL e podle EN ISO 13849-1 (příp. SIL 3 podle IEC 61508/62061).

Logo s černým kruhem, symboly a textem „IO-Link safety“

Jako expert na bezpečnou automatizaci představíme na veletrhu SPS 2023 novinku – kompletní systém IO-Link Safety s řídicími prvky a senzory. Kromě prvních modulů s funkcemi IO-Link Safety jako jsou bezpečnostní světelné závory PSENopt II advanced IOLS a ovládací jednotka PITgatebox IOLS předvedeme náš IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Ekonomicky úsporné a flexibilní kompletní řešení, které zjednoduší integraci strojů a zařízení a zvýší výkonnost.

Jako rozhraní pro bezpečné řídicí jednotky umožňuje IO-Link Safety Master dvousměrnou komunikaci až do externí úrovně. Kromě modulů IO-Link Safety je možné připojení i senzorů a ovladačů IO-Link a klasických bezpečnostních senzorů. Bezpečnostní senzory IO-Link Safety poskytují důležité informace o stavu a nabízejí další možnosti v oblasti inteligentní diagnostiky. Výměnu zjednodušuje možnost samostatné identifikace a parametrizace modulů, takže dochází i k omezení prostojů.

Výhody:

  • Snížení nákladů a zvýšení produktivity:
    Moduly IO-Link Safety jsou identifikovány automaticky a parametry se tedy přebírají přímo. To zjednodušuje výměnu komponent a zkracuje prostoje strojů a zařízení podmíněné opravou. Navíc se snižuje rozmanitost potřebných typů produktů, takže jejich obstarávání je snazší a současně se ušetří místo ve skladu.
  • Inovativní koncepce strojů:
    Průběžná komunikace s každým senzorem a ovladačem umožňuje inteligentní vyhodnocování dat. IO-Link Safety rozšiřuje možnosti pro vývoj propojených strojů a zařízení a umožňuje velmi snadno a bez ohledu na výrobce integrovat myšlenky např. Průmyslu 4.0 až do úrovně senzorů.
  • Zkrácený proces uvádění do provozu:
    Komunikace IO-Link Safety probíhá pomocí nestíněných kabelů a lze také využít běžné připojovací konektory. To znamená úsporu času i nákladů při provádění výměny.
  • Ekonomicky výhodná údržba:
    Inteligentní moduly IO-Link nabízejí k dispozici diagnostické funkce. Ty se uplatní při zpracování nových promyšlených koncepcí oprav a údržby.
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole