17. 6. 2026

Malý řídicí systém PNOZmulti 2 je nyní v souladu s NSZ

TÜV potvrzuje, že výrobci strojů jsou připraveni na budoucnost

Bezpečný malý řídicí systém PNOZmulti 2 od společnosti Pilz již splňuje požadavky připravovaného nařízení o strojních zařízeních (EU) 2023/1230. Potvrzení shody poskytuje certifikát EU přezkoušení typu podle článku 25, který vydává TÜV.

To znamená, že výrobci strojních zařízení budou moci těžit z výhod již v počátku – ještě předtím, než nařízení vstoupí v platnost 20. ledna 2027.

Přehled výhod:

  • Včasné zajištění plánování nových projektů
  • Potvrzení shody NSZ ze strany TÜV
  • Méně inženýrského úsilí díky testovanému bezpečnostnímu řešení
  • Rychlejší označování CE kompletních strojních zařízení
  • Snížené úpravy podle budoucích požadavků
  • Uvedení na trh v EU v souladu s právními předpisy

Optimální příprava na nové požadavky

Nařízení o strojních zařízeních nahrazuje předchozí směrnici a klade vyšší nároky na bezpečnost a hodnocení rizik. V budoucnu budou muset být bezpečnostní komponenty, jako jsou malé řídicí systémy, hodnoceny samostatně.

Zde přichází na řadu PNOZmulti 2: Toto certifikované řešení podporuje výrobce při vývoji strojních zařízení, která jsou v souladu s NSZ, a minimalizuje regulační rizika.
 

Efektivněji k bezpečné koncepci stroje

Potvrzení shody výrazně snižuje nároky na inženýrskou činnost a schvalovací proces. Výrobci mohou těžit ze:

  • zjednodušené integrace testovaného řešení,
  • menších nároků na dokumentaci,
  • větší právní jistoty,
  • rychlejšího přístupu na trh.

Více bezpečnosti pro člověka i strojní zařízení

Malý řídicí systém vykonává centrální bezpečnostní funkce, jako např.:

  • Nouzové zastavení
  • bezpečné monitorování
  • cílené vypnutí v případě nebezpečí

To umožňuje včasné rozpoznání a kontrolu rizik.

Řešení pro budoucnost

PNOZmulti 2 poskytuje společnostem řešení, které je již připraveno na budoucí regulační požadavky. To umožňuje včasnou, efektivní a bezpečnou realizaci projektů nových strojů.

Připraveni na rok 2027? Buďte nyní v souladu s NSZ! 

Kompletní řešení bezpečnosti

Pro průběžnou bezpečnostní koncepci lze malý řídicí systém PNOZmulti 2 ideálně kombinovat s další bezpečnou automatizační technikou Pilz. Ve spojení s bezpečnými snímači PSEN a signalizačními a povelovými přístroji PIT vznikají flexibilní kompletní řešení pro širokou škálu strojních aplikací.

Bezpečné snímače PSEN spolehlivě detekují bezpečnostní brány, polohy nebo nebezpečné pohyby a vysílají příslušné signály přímo do malého řídicího systému PNOZmulti 2. Signalizační a povelové přístroje PIT umožňují pohodlně integrovat ovládací, signalizační a diagnostické funkce do koncepce stroje.

Výrobci strojů tak mohou těžit z harmonizovaného řešení zahrnujícího řízení, snímače a ovládání, což snižuje nároky na rozhraní, zjednodušuje projektování a poskytuje ucelenou koncepci s důrazem na bezpečnost stroje z jednoho zdroje. 

Objevte PNOZmulti 2 podrobně

Malý řídicí systém PNOZmulti 2 a pečeť s nápisem PNOZmulti Machinery Regulation Compliant
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole