Nařízení EU o strojních zařízeních od 20. ledna 2027

Nařízení o strojních zařízení vystřídá směrnici o strojních zařízeních. Jaké požadavky se vztahují na výrobce strojních zařízení?

Od 20. ledna 2027 musí být nařízení EU o strojních zařízeních 2023/1230 závazně používáno. Dne 19. července 2023, dvacet dní po zveřejnění v Úředním listu Evropské unie, vstoupilo v platnost ve všech členských státech. Nařízení o strojních zařízeních (NSZ) obsahuje konkrétní požadavky a objasňuje body, které dosud byly sporné. Nařízení navíc bere v úvahu i rostoucí význam kybernetické bezpečnosti v průmyslu a digitalizace. Jako výrobce strojních zařízení máte nyní čas na opatření, která Vám zajistí splnění nových požadavků na stroje a zařízení.

Hlavní změny podle nařízení EU o strojních zařízeních

  • Určitá strojní zařízení s vysokým rizikem podléhají povinnému testování notifikovaným akreditačním orgánem.
  • Významné změny znamenají, že se provozovatelé stávají výrobci – včetně všech povinností.
  • Bezpečnostní komponenty nyní zahrnují také software.
  • Digitální technologie, jako je umělá inteligence, internet věcí a robotika, jsou poprvé považovány za rizikové faktory.
  • Kybernetická bezpečnost se stává nedílnou součástí strojní bezpečnosti.
  • Provozní podklady a podklady o shodě mohou být poskytnuty v digitální podobě

Tip od odborníka:

Posilte své kompetence v oblasti bezpečnosti ve strojírenství.

Se školením: „Safety meets Security“. Zjistěte, jak komplexně zavést Safety a Security a bezpečně splnit nové požadavky.

K podrobnostem školení

Jste připraveni na další kroky směrem k NSZ?

Nařízení o strojních zařízeních přináší mnoho změn , ale také příležitostí. Před výrobce a provozovatele staví nové výzvy, ale zároveň otevírá možnosti pro větší bezpečnost, transparentnost a budoucí životaschopnost.

 

Začněte hned – a připravte svá strojní zařízení na rok 2027.

Často kladené dotazy k Nařízení o strojních zařízeních.

Jak zní celý správný název Nařízení o strojních zařízeních?

Oficiální název zní:
Nařízení (EU) 2023/1230 Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních.

Proč vlastně nové Nařízení o strojních zařízeních vychází?

Z porovnání dnešních technických požadavků v oboru automatizace a výroby strojních zařízení se stavem v roce 2009 je jasně patrné, že revize směrnice byla nezbytná.
Digitalizace, propojování a s tím spojená nová témata kybernetické bezpečnosti v průmyslu a umělé inteligence (AI) výrazně mění výrobní haly i stroje a zařízení, která se v nich nacházejí.
Ustanovení směrnice proto musela být opakovaně přizpůsobována technickému vývoji.

Co Nařízení o strojních zařízeních obsahuje?

Nové Nařízení (EU) o strojních zařízeních 2023/1230 obsahuje rozsáhlá pravidla týkající se bezpečnosti strojních zařízení a ochrany zdraví a zabývá se novými technologiemi jako je umělá inteligence. Důležitými body jsou bezpečnostní požadavky, nový proces hodnocení shody a přísnější kontrola trhu.

Jaké jsou nejdůležitější změny a novinky v Nařízení o strojních zařízeních?

  • Strojní zařízení podléhající povinným kontrolám
    Katalog strojů podléhajících kontrolám, který byl dosud uveden v Příloze IV směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, je „přesunut“ do Přílohy I a v části A obsahuje seznam vysoce rizikových strojů, u kterých se předpokládá povinná zkouška a certifikace provedená třetí stranou. V budoucnu bude povinné kontrole podléhat šest kategorií strojů, přičemž aplikace harmonizované normy výrobce této povinnosti nezprošťuje. To je důsledkem aktuálního vývoje umělé inteligence. Výrobci strojů tedy již pro šest skupin produktů uvedených v seznamu nebudou moci sami prokazovat shodu souladem s harmonizovanou normou, ale budou se muset obracet na notifikovaný akreditační orgán.

  • Podstatná změna
    Nařízení bylo rozšířeno o definice podstatných změn strojních zařízení a o právní důsledky těchto změn. Řízení o hodnocení shody je pro bezpečnost strojních zařízení zapotřebí, jestliže dojde k hluboké změně nebo jestliže budou provedeny změny, které se týkají shody stroje se zákonnými ustanoveními pro značku CE. Přitom platí, že uživatelé se v důsledku podstatných změn stávají výrobci, a to se všemi povinnostmi.
     
  • Součásti související s bezpečností
    Definice součástí souvisejících s bezpečností zahrnuje nyní kromě součástí fyzického druhu nebo digitálního a/nebo smíšeného druhu také software.
     
  • Digitální technologie
    Rozmach nových digitálních technologií jako umělá inteligence, internet věcí a robotika přináší pro bezpečnost produktů nové výzvy.
     
  • Kybernetická bezpečnost v průmyslu
    V novém odstavci „Protection against corruption“ klade nyní Nařízení o strojních zařízení rovněž požadavky na kybernetickou bezpečnost strojních zařízení. Hrozby vyvolané kybernetickou bezpečností nesmí ovlivnit bezpečnostní funkce stroje. Protiopatření již nebudou záviset pouze na vůli toho, kdo strojní zařízení uvádí do oběhu, ale budou povinná. Výrobci musí proto své současné koncepce bezpečnosti přepracovat tak, aby vyhovovaly těmto požadavkům!
     
  • Digitální návod k provozu
    Návod k provozu může být nyní dodán i v digitální podobě. Na žádost zákazníka však musí výrobce návod k provozu poskytnout v tištěné podobě. I EU prohlášení o shodě smí být vystaveno v digitální podobě. Neúplná strojní zařízení smí být dodávány s digitálním návodem k montáži i digitálním prohlášením o zabudování.

Co platí do doby, než bude nařízení o strojních zařízeních závazné?

Směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES) je poslední a aktuálně platná verze směrnice o strojních zařízeních. Platí od roku 2009 a v Evropské unii je závazná do doby, než nabude platnost Nařízení o strojních zařízeních.

Co je cílem nového Nařízení o strojních zařízeních?

Cílem nového nařízení o strojních zařízeních je zachovat vysokou úroveň bezpečnosti, která byla dosažena plněním požadavků dosavadní směrnice o strojních zařízeních, a to s dodržením požadavků odpovídajících aktuálnímu stavu techniky. Záměrem je dosáhnout bezpečné interakce člověka a stroje a standardizace základních a závazných evropských bezpečnostních požadavků na strojní zařízení.

Kdo nebo co podléhá ustanovením Nařízení (EU) o strojních zařízeních?

Nové nařízení se i nadále týká strojních zařízení a příslušných produktů, které mají být použity v Evropské unii, avšak rozšiřuje bezpečnostní části strojů o software.

Náš pětibodový program pro včasnou realizaci Nařízení o strojních zařízeních.

S naším pětibodovým programem vás strukturovaně, prakticky a komplexně doprovodíme na cestě ke shodě s NSZ. Od úvodního seznámení až po průkaznou dokumentaci spojujeme bezpečnost a kybernetickou bezpečnost v průmyslu v jednom konzistentním přístupu.

1. Získejte přehled – pochopte, co pro vás NSZ konkrétně znamená

Základem každé úspěšné realizace jsou znalosti. Objasníme vám obsah, povinnosti a lhůty nového Nařízení o strojních zařízeních.

Vaše přidaná hodnota:

  • Jasný přehled požadavků NSZ
  • Klasifikace účinků na strojní zařízení, zařízení a procesy
  • Porozumění interakci mezi funkční bezpečností (Safety) a kybernetickou bezpečností v průmyslu

Nejdůležitější inovace shrnuté kompaktním a srozumitelným způsobem. Od našeho odborníka na normy Matthiase Wimmera.
Bezplatný webinář: Přihlaste se nyní

Přehled nejdůležitějších inovací k přečtení? Náš průvodce NSZ 2027. přečtěte si jej nyní zdarma.

Objevte základy interakce Safety&Security:
safety & security in transformation

2. Poradenství – společně analyzujeme vaše individuální požadavky na realizaci

Každé strojní zařízení a každý podnik jsou ovlivněny jinak. Naši odborníci vám pomohou rozpoznat konkrétní potřebu opatření.

Naše poradenské služby:

  • Analýza stavu vašich strojů a zařízení
  • Identifikace nedostatků ve srovnání s požadavky NSZ
  • Posouzení rizik safety a security
  • Odvození strukturovaného a prioritně uspořádaného plánu opatření

Výsledek:

  • Přehlednost, orientace a spolehlivý základ pro rozhodování.

Začněte přímo s úvodní konzultací.
kontaktujte nás

3. Rozšiřování znalostí – cílený a udržitelný rozvoj vlastních dovedností

NSZ klade nové požadavky na odborníky a manažery. Připravíme váš tým na praxi pomocí školení na míru.

Naše nabídka školení:

  • Školení NSZ pro výrobce a provozovatele
  • Školení o bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti v průmyslu a shodě CE
  • Praktické workshopy s aplikací na skutečných strojních zařízeních

Vaše výhoda:

  • Udržitelný rozvoj odborných znalostí a jistoty jednání v podniku.

Vyberte si z našeho rozsáhlého programu školení, speciálně pro nařízení o strojních zařízeních.
Program školení o NSZ

4. Zahájení realizace – bezpečnost realizace požadavků NSZ

Nenecháme vás v tom samotné. Naše služby vás podpoří od analýzy až po shodu CE.

Provedeme vás při:

  • posouzení rizik a ohrožení
  • návrhu a realizaci bezpečnostních funkcí
  • integraci řešení safety a security
  • podpoře v procesu shody CE

Náš přístup:

  • Komplexní, v souladu s normami a prakticky osvědčený.

Kontaktujte nás ohledně našich nabídek služeb.
Vyžádejte si nabídku služeb k NSZ.

5. Vytvoření dokumentace – doložení strukturovaných a průkazných opatření

Úplná dokumentace je ústřední součástí NSZ. Pomocí MYZEL zajistěte, aby všechna opatření byla zaznamenána transparentně a srozumitelně.

S MYZEL budete využívat výhody:

  • Centrální úložiště všech informací důležitých pro bezpečnost
  • Sledovatelná dokumentace hodnocení, rozhodnutí a změn
  • Podpora při auditech a úředních požadavcích
  • Dokumentace životního cyklu vašich strojních zařízení

Udělejte další krok

Nařízení o strojních zařízeních je víc než jen povinnost – je to příležitost. Využijte náš pětibodový program, aby vaše strojní zařízení byla bezpečná, shodná a bezpečná pro budoucnost.

Budeme vás doprovázet na vaší cestě až do roku 2027 – a dále.
Kontaktujte nás právě nyní

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135354
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole