Bezpečnostní zámek PSENslock 2 - jednoduchá změna generace!
17. 2. 2025
PSENslock 2: Neváhejte a přejděte na novou generaci
Používáte ve Vašem provozu elektromechanický bezpečnostní zámek PSENslock? Vyzkoušejte si novou generaci PSENslock 2, která nabízí ještě více funkcí a lze ji dokonale integrovat do Vaší aplikace. Video Vám ukáže, jak rychle a snadno nový bezpečnostní zámek PSENslock 2 dokáže nahradit současný model PSENslock.
- Identické rozměry a vývrty umožňují jednoduchou integraci
- Optimalizovaný design brání usazování nečistot a prachu
- Speciální varianty z nerezové oceli rozšiřují možnosti použití
- Ochranu procesu spolehlivě zajistí přídržná síla až 2000 N
- Safety Device Diagnostics (SDD) nabízí inteligentní diagnostiku v sériovém zapojení: Snížené nároky na propojení vodiči při bezpečném sériovém zapojení až do PL e
- Západková síla nastavitelná konfiguračním klíčem „Config Key“ umožňuje přizpůsobení individuálním požadavkům
- Nová varianta s bezpečným monitorováním přídržné síly pro ochranu osob: Zámek lze používat až do stupně ochrany PL d, kat. 2; tato varianta nabízí přídržnou sílu F1max 2000 N (VZH 1000 N).
Nahoru
Kontakt
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Byl tento článek užitečný?