14. 11. 2024

Bezpečnostní malý řídicí systém PNOZmulti 2 získal certifikát UL pro „Programmable Safety Controllers“

Seznam UL v kategorii „Programmable Safety Controllers“

Výrobci strojů a zařízení se sídlem v USA i exportéři do USA se mohou radovat: Konfigurovatelný bezpečnostní řídicí systém PNOZmulti 2 byl zahrnut do seznamu UL v kategorii „Programmable Safety Controllers“ (programovatelné bezpečnostní řídicí systémy). Zařazení do tohoto seznamu usnadní výrobcům strojů a zařízení povinnost prokazovat, že instalovaný řídicí systém je vhodný pro funkce související s bezpečností, a to zejména v případech, kdy stroje a zařízení musí splňovat požadavky NFPA 79 „Electrical Standard for Industrial Machinery“.

Fotografie produktu – skupina se třemi produkty

NFPA 79 Standard

Standard 79 vypracovala Národní asociace požární ochrany / National Fire Protection Association (NFPA). Tato norma obsahuje podrobné požadavky na používání elektrického/elektronického vybavení, přístrojů nebo systémů, které jsou dodávány jako součást průmyslových strojních zařízení, aby byla zaručena ochrana života a majetku.

Jedním z těchto požadavků NFPA 79 je, že software a firmware pro řídicí systémy funkcí souvisejících s bezpečností musí být pro daný účel použití uveden ve schváleném seznamu, tedy musí být certifikován. A právě takový certifikát nyní získal konfigurovatelný malý bezpečný systém PNOZmulti!

Certifikát pro celý svět

Konfigurovatelné malé bezpečné řídicí systémy PNOZmulti 2 mohou být používány nezávisle na typu stroje, druhu zařízení, zemi nebo oboru pro bezpečné vypínání strojů a zařízení v souladu s normami a do úrovně PLe podle ČSN EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle ČSN EN IEC 62061. PNOZmulti 2 zajistí řízené a tím i bezpečné zastavení pohybu, slouží pro monitorování polohy nebo pro potřebné přerušení pohybu při zásahu uživatele. Systém PNOZmulti 2 je certifikován s mezinárodní platností, například podle UL, KOSHA, TÜV a EAC.

Modulární a flexibilní

Bezpečnostní architekturu vytvoříte pro bezpečnostní funkce konkrétního zařízení, nezávisle na nadřazeném řídicím systému. Jednou vytvořené uživatelské programy je možné podle potřeby pružně přizpůsobit novým podmínkám a dále používat. Výsledkem je úspora času a další výhody, které sníží náklady na inženýrskou činnost od fáze projektování až po údržbu, protože budete potřebovat pouze jeden softwarový nástroj – PNOZmulti Configurator.

Vaše výhody:

  • efektivní náklady a trvalá využitelnost: celosvětový standard bezpečnosti pro nejrůznější prostředí s automatizačními a komunikačními systémy jako je EtherNET IP, PROFINET, EtherCAT a četné další
  • bezpečný provoz díky certifikovanému hardwaru a softwaru
  • jednoduchá konfigurace pomocí komfortních softwarových nástrojů
  • rychlá realizace v důsledku konfigurovatelných vstupů a výstupů
  • vhodné moduly pro jakékoli požadavky - flexibilní, jednoduché, efektivní rozšiřování
  • krátké prostoje díky rozsáhlým diagnostickým možnostem
  • rychlé uvedení do provozu s jednoduchým propojováním zásuvnými svorkami
  • maximální bezpečnost – v závislosti na aplikaci až PL e a SIL 3

Více informací o konfigurovatelném bezpečnostním řídicím systému PNOZmulti 2

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole