Pevně uzamkne. Malá velikost, jednoduchá montáž.
17. 10. 2023
Nové blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini
Nové blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini pro ochranu osob rozšiřuje portfólio společnosti Pilz v oblasti bezpečnostních senzorů s uzamčením. Díky mimořádně malé velikosti 30x30x159 mm je PSENmlock mini ideální pro použití tam, kde je kritický nedostatek místa, jako je tomu například u klapek nebo krytů. V nepatrném blokovacím zařízení ochranného krytu se skrývá blokovací síla FZH 1950 N (F1max: 3900 N), která zajistí bezpečné uzamčení zařízení určených pro ochranu osob až do PL d, kategorie 3 (EN ISO 13849-1).
- Rychlé a flexibilní upevnění
Montáž je možná dovnitř ochranného zařízení i zvenčí a závisí na konkrétní aplikaci. Ovladač je velmi flexibilní, protože může být umístěn vpravo, vlevo nebo vpředu. Bez jakýchkoli problémů lze takto zabezpečit i otočné a posuvné dveře.
- Vysoká bezpečnost
Dvoukanálové ovládání solenoidů a bistabilní princip uzamčení poskytuje spolehlivou záruku v případě výpadku proudu: Zůstane zachován poslední stav a dveře zůstanou zavřené. Výhodou je kromě toho i snížená spotřeba energie. Automaticky monitorované výstupy OSSD umožňuje zjištění poruch v kabelech a v případě problémů okamžitě přepnou stroj do bezpečného stavu.
- Vysoká ochrana proti manipulaci
Kódování je libovolné – nabízí se běžné kódování, plné nebo unikátní, integrováno je rovněž pomocné odblokování na dvou stranách. PSENmlock mini může být navíc až do PL d, kat. 3, zapojen do série, což minimalizuje náklady na kabeláž a zjednodušuje uvádění do provozu.
V kombinaci s ovládací jednotkou PITgatebox s integrovaným systémem přístupových oprávnění PITreader, inteligentní diagnostikou SDD a bezpečným malým řídicím systémem PNOZmulti 2 získáte efektivní a spolehlivé kompletní řešení pro zajištění Vašich bezpečnostních bran.
Přehled výhod:
- Velmi podstatná úspora místa: o 60 % menší než PSENmlock
- Velká blokovací síla FZH až 1950 N (F1max: 3900 N)
- Jednoduchá monžát s pouze dvěma šrouby
- Flexibilní ovladač může být umístěn dovnitř ochranného zařízení nebo na ně, a to vpravo, vlevo nebo dopředu.
- Vysoká bezpečnost díky dvoukanálovému ovládání solenoidů
- Bistabilní princip uzamykání zajistí bezpeč i v případě výpadku proudu a jako bonus ušeří energii
- Vysoký stupeň ochrany proti manipulaci podle EN ISO 14119; libovolně volitelné kódování
- Bezpečné sériové zapojení až do PL d, kat. 3, jednoduše a rychle proveditelné
- Optimální hospodárnost bezpečnostního senzoru RFID s krytím IP 67
- Ideální pro použití v obalovém a farmaceutickém průmyslu, v sektoru potravin a nápojů, ale i při výrobě obráběcích strojů
Více informací můžete získat na veletrhu SPS v Norimberku
Chtěli byste se dozvědět ještě více? Přijeďte na veletrh SPS a uvidíte na vlastní oči, jak nový PSENmlock mini funguje. Naše přednáška „Blokovací zařízení ochranného krytu pro ochranu procesu i osob – Kde najdu vhodné řešení pro naše ochranné brány “ Vám navíc poskytne důležité informace a tipy pro správné používání blokovacích zařízení ochranného krytu.
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]