28. 9. 2023

Aktualizované znění ISO 3691-4 zveřejněno

Od července 2023 je k dispozici aktualizované znění mezinárodní normy pro transportní systémy bez řidiče.

Co je ISO 3691-4?

ISO 3691-4, „Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: manipulační vozíky bez řidiče a jejich systémy“ je nejdůležitější mezinárodní normou pro transportní vozidla a systémy bez řidiče. Byla zveřejněna v roce 2020 a platí pro výrobce i provozovatele. Definuje mj. požadavky (Performance Levels) na bezpečnostní funkce transportních vozidel a systémů jako zařízení pro detekci osob, druhy provozu a brzdový systém. Navíc popisuje postup pro snižování rizik a ověřování automatizovaných funkcí, aby byl zaručen bezporuchový a bezpečný provoz transportních vozidel a systémů v prostředí jejich konečné instalace.

Nejdůležitější změny pro výrobce a provozovatele

Od července 2023 je k dispozici aktualizované znění normy ISO 3691-4. Tato aktualizace byla nutná pro přiblžení normy ke stavu techniky a pro jasnější definování požadavků.

Výtah z témat, která jsou v aktualizované verzi přesněji definována, příp. doplněna:

  • podrobnější požadavky na „aktivní detekční pole“ a „provozní zastavení“
  • přesnější definice „Funkce Stop“, včetně maximálních vzdáleností mezi zařízeními pro nouzové zastavení
  • aktualizované požadavky na přístup a ochranu spolujezdců v transportních vozidlech bez řidiče
  • lepší korelace s požadavky z oblasti elektro normy EN 1175:2020
  • Popis dalších nebezpečí jako transport, teplota, emise, elektrostatické aspekty atd.

Aktuální verze ISO 3691-4 popisuje také rámcové podmínky, které musí platit, aby byla přípustná vyšší rychlost systému v tzv. „omezených úsecích“ . V tomto případě je nutná podrobná analýza a posouzení rizik a zavedení příslušných doplňkových opatření.

 

Muž prezentuje transportní systém bez řidiče

Mezinárodní školení na téma bezpečnostní požadavky a integrace transportních systémů bez řidiče

Máme pro Vás vždy nejnovější informace z tržního prostředí: Naše praktická školení zahrnují samozřejmě i nejnovější normy a požadavky a jsou pravidelně aktualizována. Naše školení online Vám umožní získání praktických informací na jakémkoli místě na světě.

Přihlaste se, hned teď!
Dva muži stojí v závodní hale s transportním systémem bez řidiče

Bezpečný provoz transportních systémů bez řidiče

Navíc k tomu nabízí Pilz výrobcům a provozovatelům transportních systémů bez řidiče rozsáhlá řešení a služby: Od vývoje koncepce systému ve fázi designu až po uvedení do provozu budeme Vaším spolehlivým partnerem a poskytneme Vám naše know-how: Aby Váš transportní systém bez řidiče fungoval bezpečně a bezchybně.

Neváhejte se informovat!
Muž s laptopem stojí vedle transportního systému bez řidiče
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole