1. 10. 2019

ISO 20607 – norma k návodům k provozu právě vyšla

Nová norma ISO 20607 vychází jako mezinárodní norma ISO a můžete si ji objednat již dnes!

Nová norma ISO 20607 vychází jako mezinárodní norma ISO a od nynějška si ji můžete za poplatek objednat prostřednictvím ISO Webstore.

Takto si objednáte

Cílovou skupinou pro novou normu jsou všichni, kdo se zabývají technickou dokumentací v oblasti výroby strojů a zařízení. Norma má pomoci všem, jejichž úkolem je zpracovávat návody k provozu. Cílem zpracovatelů normy je podrobněji specifikovat požadavky kapitoly pro zpracování těchto návodů, které jsou uvedeny v odstavci 6.4.5 EN ISO 12100. Některé důležité body byly doplněny o další informace:

  • hlubší sledování cílových skupin
  • konkrétní bezpečnostní informace
  • odstraňování poruch způsobem výhodnějším pro uživatele
  • "současná publikační média", tj. buď tisk na papír nebo „elektronické nosiče dat, které jsou poskytovány společně se strojem“

Jakmile bude EN ISO 20607 zveřejněna, stane se první harmonizovanou normou ke směrnici o strojních zařízeních, která se zabývá konkrétními požadavky na zpracování návodů k provozu.
Informace o souvislostech se směrnicí o strojních zařízeních se dozvíte z našich prvních novinek k návrhu ISO 201607.

Nová norma ISO 20607
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole