Nová norma se nyní zpracovává mezinárodně jako ISO 20607. Stanovuje základní požadavky na úpravu návodů k provozu strojů. Dotýká se i bezpečnostních prvků, protože bude harmonizována se směrnicí o strojních zařízeních. Aktuální znění nové normy bude možné používat jako stabilní podklad pro vývojové práce ve strojírenství. Předpokládá se, že bude zveřejněna v průběhu roku 2019!
28. 5. 2019
Jaký je aktuální stav nové DIN EN ISO 20607?
Jak norma souvisí se směrnicí o strojních zařízeních?
Souvislost se směrnicí o strojních zařízení 2006/42/ES je stanovena v příloze normy ZA. Norma proto platí jako instrukce pro zpracování návodů k provozu strojů.
EN ISO 20607 se zabývá obsahem souvisejícím s bezpečností, příslušnou strukturou a provedením návodu k provozu s ohledem na celý životní cyklus konkrétního stroje. Norma stanovuje zásady, které jsou nevyhnutelně nutné k tomu, aby se zabránilo mezerám v informacích, zejména těch, které se týkají možných zbytkových rizik.
Jakmile bude DIN EN ISO 20607 zveřejněna v Úředním listu EU, předpokládá se její shoda se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES a bude zahrnuta do seznamu harmonizovaných norem. Zatím ještě není určeno, zda bude stanovena přechodná doba. Pokud ano, nesmí být delší než tři roky. Je samozřejmě možná i podstatně kratší doba.
Jaký význam má DIN EN ISO 20607 pro strojírenství?
Výrobci strojů a bezpečnostních prvků se musí co nejdříve seznámit s možnými vlivy - i zpětnými - na současné i budoucí návody k provozu. Nesplnění normy může znamenat, že pro stroje a bezpečnostní prvky nebude splněna ani shoda CE!
Jakmile dojde ke zveřejnění normy, můžete si ji jako placenou objednat prostřednictvím ISO Webstore.
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]