Standarden ISO 22734-1:2025 "Brintgeneratorer med vandelektrolyse", del 1: Sikkerhed
24. sep. 2025
ISO 22734-1: Vigtige sikkerhedsrelevante ændringer i 2025-versionen af standarden i forhold til 2019-versionen
Standarden ISO 22734 fastlægger krav til hhv. brintgeneratorer og elektrolysatorer, der ved hjælp af elektrokemiske reaktioner spalter vand i brint og ilt. Det er relevant for industrielle, kommercielle og private applikationer og understøtter en sikker og bæredygtig brug af brint som energibærer.
Den reviderede 2025-version af standarden indeholder væsentlige nyheder og udvidelser, der sigter mod en mere komplet tilgang til sikkerhed og det tekniske fremskridt inden for brintteknologi. Den henvender sig til udviklere, driftsansvarlige og sikkerhedsansvarlige inden for industrielle og kommercielle applikationer. I det følgende finder du de vigtigste sikkerhedsrelevante ændringer i forhold til 2019-versionen:
1. Sikkerhedskravenes struktur
Sikkerhedskravene er ændret fra at have et styringsteknisk fokus (afsnit 4.5 i 2019) til en omfattende risikostyringstilgang (afsnit 4.2 i 2025). Der tages nu hensyn til bl.a.:
- restspænding og restladning i komponenter
- iltflowets hastighed
- overskydende vand i brint- eller iltledninger
2. Gasudtrængning (Gas Crossover)
For første gang behandler standarden risiciene ved brint-ilt-udtrængning, der kan medføre dannelse af eksplosive blandinger. De nye krav omfatter følgende:
- overvågning af trykforskellen mellem H₂- og O₂-siden i cellestablen
- definition af minimumsdriftsparametre (strøm, temperatur, tryk)
- tekniske retningslinjer i det nye bilag C
3. Functional Safety
Større udvalg ved anvendelse af standarderne for Functional Safety:
- IEC 61508 og IEC 61511 (som hidtil)
- Nyt: IEC 62061 og ISO 13849. Dette giver mulighed for mere præcis tilpasning til forskellige industrielle sikkerhedskoncepter
4. Cybersikkerhed
Med 2025-versionen bliver cybersikkerhed for første gang obligatorisk:
- Systemer, der kan fjernbetjenes, skal være i overensstemmelse med ISO/IEC 27001
- Producenter skal implementere beskyttelsesforanstaltninger mod uautoriseret adgang og svage punkter gennem hele livscyklussen
Konklusion:
ISO 22734-1:2025 er et vigtigt skridt i retning af komplet sikkerhed og systemintegritet. Den giver klare tekniske retningslinjer for udvikling og drift af moderne elektrolysatorer – og styrker grundlaget for en sikker brintindustri.
Yderligere oplysninger om løsninger fra Pilz til brintindustrien:
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]