Den Nürnberg-baserede producent af specialmaskiner, testFAB42, fremstiller testanlæg med et klart defineret ydeevneprofil, herunder kompakte testbænke med svingbar hætte eller testceller, der er klar til montering. Målet er effektive løsninger, herunder ergonomiske arbejdsforløb, der sætter operatørernes sikkerhed i første række ved spændinger på op til 1.500 volt. Som den centrale sikkerhedsenhed i testbænkene har testFAB42 i over 10 år sat sin lid til PNOZmulti: Takket være den lille styring og de sikre PSEN-sensorer har testFAB42 med tiden kunnet standardisere sine testbænke i vid udstrækning. I dag modtager testFAB42-kunder en integreret Pilz-styrings- og sikkerhedspakke bestående af produkter til deres testbænk samt en valgfri servicepakke, der inkluderer CE-mærkning.
PNOZmulti & Co.: Standardiseret sikkerhedsløsning til testbænke
Sikre testbænke, også ved højspænding
Sikkerhedsmodeller med safety, security og rådgivning
Takket være ekstra udvidelsesmoduler til PNOZmulti kan testFAB42 imødekomme kundernes ønsker uden behov for yderligere PLC'er eller ekstra intelligens. Den lille styring analyserer signalerne fra alle installerede elektriske komponenter, f.eks. beskyttelsesdøren, og slukker systemet på en sikker måde i tilfælde af en nødsituation. Ligesom i tilfældet med testanlægget, der afprøver en inverters ydeevne. Låseanordningen med tvangskobling PSENmlock sikres af adskillende beskyttelseskapper eller -døre, så operatøren kan arbejde uden fare, f.eks. ved isætning og udtagning af testemnerne. Ud over safety dækker driftsvalgs- og adgangsautorisationssystemet PITmode fusion også security-funktioner, der har til formål at forhindre havarier og mindske risikoen for manipulation. Derudover får testFAB42-kunder i samarbejde med Pilz en skræddersyet servicepakke, der f.eks. omfatter rådgivning om sikkerhedskoncept, tekniske ydelser samt CE-mærkning. Næsten standardiserede, helhedsorienterede sikkerhedsmodeller.
Her er en oversigt over fordelene
- PNOZmulti gør det unødvendigt at anvende yderligere PLC'er eller ekstra intelligens takket være de udvidelsesmoduler, der kan tilsluttes
- Udviklingen og fremstillingen af specialmaskinerne er i vid udstrækning standardiseret
- testFAB42-kunder modtager en integreret pakke med styrings- og sikkerhedsprodukter samt, hvis det ønskes, tjenesteydelser, herunder CE-mærkning
Kundestatement
"Gennem årene har vi lært at kende og værdsætte kvaliteten og sikkerheden ved Pilz-produkterne. Rådgivning og support er altid eksemplarisk, uanset hvilken udfordring der er tale om: I sidste ende finder vi altid en god løsning! Desuden nyder navnet Pilz stor anerkendelse blandt vores kunder og understreger, at vi tager emnerne safety og security meget alvorligt."
Om testFAB42
Virksomheden testFAB42, der blev grundlagt i 2009, har i øjeblikket 12 medarbejdere og har især specialiseret sig i udvikling og fremstilling af kundespecifikke test- og prøveanlæg inden for elektronik og effektelektronik. Virksomheden fra Nürnberg stiller de højeste krav til sine kundespecifikt udformede testbænke: Sortimentet af specialmaskiner spænder fra selvstændige testbænke til integrationsløsninger, der er klar til montering og udformet nøjagtigt efter kundens ønsker. Målbrancherne er først og fremmest bilindustrien, underleverandørbranchen, medicinalbranchen og lægemiddelbranchen.
Vores produkter i applikationen
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]