Unilin forfølger målet om "Zero Harm" – dvs. at skabe et arbejdsmiljø, hvor sikkerhed for mennesker og maskiner har topprioritet. De eksisterende processer inden for træforarbejdning på produktionsstedet i Izegem, Belgien, indebar dog en række risici. Behovet for at forlade gaffeltrucken under materialeoverførsel kan f.eks. medføre, at føreren bliver kvæstet. Eller hvis det f.eks. ikke opdages, at en fører opholder i sikkerhedsområdet, før processen genstartes. Løsningen: sikre radarsensorer – installeret overalt i sikkerhedszonen. Det nuværende sikkerhedskoncept med det sikre radarsystem PSENradar fra Pilz sikrer nu den nødvendige effektivitet og optimeret sikkerhed.
Manuel genstart hører fortiden til
Alt kører som smurt
Absolut sikker opdatering
Udgangspunktet i Izegem: Gaffeltrucks skal læsse og losse rullebaner langs en eksisterende produktionslinje. For at kunne genstarte produktionslinjen skulle førerne resette lysgitteret manuelt, når de forlod sikkerhedszonen. Hvis føreren glemte det, førte det til unødvendigt lange nedetider for maskinerne og ophobning af produkterne. Ved hjælp af de sikre PSEN-radarsensorer genstartes maskinerne nu automatisk: Med en rækkevidde på op til fem meter overvåger sensorerne pålideligt "det farlige sted" og registrerer straks, hvis en medarbejder befinder sig i farezonen. Så snart radarsystemet ikke længere registrerer nogen bevægelse, er det muligt at genstarte i løbet af få sekunder. PSENradar kan endda registrere et menneskes hjerteslag – det giver større effektivitet og "nul" risiko for kvæstelse af Unilins medarbejdere.
Her er en oversigt over fordelene
- Automatisk genstart uden manuel indgriben
- Større effektivitet: ingen unødvendig nedetid, ingen ophobning af produkter
- Større sikkerhed for medarbejderne ved genstart
Kundestatement
Takket være det nye sikkerhedssystem undgår vi alle de problemer, der var i forbindelse med den oprindelige situation. Det giver os en tredobbelt fordel: mere effektivitet, færre skader og større sikkerhed. Investeringen er helt klart det værd.
Om Unilin
Unilin er en af de førende producenter af træmaterialer og trækompositmaterialer. Produkterne omfatter gulvbelægninger til boligindretning og træmaterialer til byggeindustrien. Virksomheden har hovedsæde i Wielsbeke, Belgien, og beskæftiger 7800 mennesker på 105 lokationer verden over. Virksomheden blev grundlagt i 1960 og har altid fokuseret på innovative løsninger: f.eks. det første kliksystem uden lim til gulvbelægninger i 1997. Sikkerhed og produktivitet er fast forankret i Unilins "Zero Harm"-kultur.
Vores produkt i applikationen
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]