En helt igennem sikker celle

Maksimalt fleksibel genstart for robotcelle

Efter at Weidplas havde optimeret udtagningsprocessen på en sprøjtestøbemaskine, hvor en robot med seks akser tager dele ud og lægger dem på et transportbånd, skulle sikkerheden også optimeres i dette procestrin. Man var på udkig efter en løsning, som i alle situationer kunne sikre, at robotcellen rent faktisk var tom for mennesker, efter at sikkerhedslysgitrene var blevet aktiveret og døraflåsningerne bekræftet. Mål: At maksimere fleksibiliteten og sikkerheden ved genstart. Med det sikre radarsystem PSENradar blev der sammen med den allerede eksisterende konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 skabt en sikker totalløsning til overvågning af robotcellens beskyttelsesområde. Den aktuelle sikkerhedsløsning fra Pilz sørger for større anlægssikkerhed og minimerer anlæggets stilstand.

Start "helt sikkert"

I tilfælde af fejl kunne kun en kvalificeret servicetekniker køre robotten ud af sprøjtestøbemaskinen og derefter udløse sikkerhedslysgitteret, der er placeret mellem sprøjtestøbemaskinen og robotcellen. Serviceteknikerens tilgængelighed bestemte, hvor lang anlæggets stilstandsperiode var. I dag er det anderledes: Tre PSENradar-sensorer har komplet overblik over beskyttelsesområdet. Både montering og implementering var enkel takket være de allerede eksisterende Pilz-funktionsmoduler. "Som før" bevæger robotten sig til sikkert stop ved åbning af dørene, der er udstyret med magnetiske PSENmlock-sikkerhedslåse, eller ved adgang fra sprøjtestøbemaskinen. "Det nye": Nu går radarsensorerne i aktion og registrerer enhver bevægelse i beskyttelsesområdet. Beskyttelsesanordningerne og robotten genaktiveres først, når PSENradar i et defineret tidsrum ikke længere registrerer nogen bevægelser i cellen. Den kører automatisk til grundstillingen, og produktionsprocessen kan fortsættes. Længere stilstandsperioder for anlægget er nu et overstået kapitel.

Her er en oversigt over fordelene

  • Effektiv klargøringsdrift: Operatørerne kan nu selv udføre hele genaktiveringsprocessen
  • Den aktuelle overvågning af beskyttelsesområdet med PSENradar muliggør sikker, fleksibel og pålidelig robotanvendelse i overensstemmelse med PL d kategori 3
  • Radarløsningen er nem at implementere takket være den allerede eksisterende lille styring PNOZmulti 2

Kundestatement

Med integrationen af den sikre radarsensor PSENradar har vi ikke kun forbedret anlægssikkerheden, men også skabt en effektiv løsning i tæt samarbejde med Pilz, som giver os maksimal fleksibilitet med hensyn til automatisk genstart. Som følge heraf kunne vi reducere stilstandsperioderne drastisk.

Tobias Mädler, automatiseringstekniker hos Weidplas

Om Weidplas

Weidplas er en virksomhed, der forarbejder plast, og en del af Techniplas-gruppen med hovedsæde i USA. På fabrikken i Treuen i Vogtland i Sachsen fremstiller Weidplas bl.a. beklædninger af plastgranulat til personbilers hjulkasser. Til dette arbejde anvendes der store sprøjtestøbemaskiner. Virksomheden har skabt sig et navn inden for flerkomponent-sprøjtestøbning og leverer primært til kunder i personbilindustrien samt industrien for middeltunge og meget tunge lastbiler. Gruppen har 14 produktionsanlæg samt 16 salgs- og teknikcentre i Europa, Asien, Sydafrika, Syd-, Mellem- og Nordamerika og beskæftiger mere end 3.500 medarbejdere verden over.

For Your Safety – Pilz-podcasten

Vores produkter i applikationen

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt