Safe lift over stok og sten

Terrængående lift til alle situationer

Den selvkørende kabinelift fra L-TEC GmbH i Thüringen er en ny form for transportsystem, som bruges over hele verden: Outdoorliften overvinder selv uvejsomt terræn uden problemer, f.eks. i forbindelse med huse på skråninger eller turistattraktioner. Men som en automatiseret maskine til persontransport er sikkerhedskravene høje og varierer afhængigt af destinationsland. Derfor fik L-TEC Pilz med "om bord": Uanset om det er landespecifikke retningslinjer, globalt sammenlignelige standarder for automatisering og sikkerhed og derudover de passende sikkerhedskomponenter samt tilhørende serviceydelser fra en og samme leverandør – i minibjergbanerne fra L-TEC sørger PNOZmulti som kernen i sikkerhedsløsningen for en sikker tur helt fra starten.

Den centrale sikkerhedsstyring er altid med

Den selvkørende lift transporterer op til 14 personer og er skånsomt tilpasset de eksisterende forhold i landskabet. Det specielle er: En hydraulisk niveauregulering holder hele tiden kabinens bund i vater under kørslen. Outdoorliften klarer stigninger på op til 45 grader og kan betjene et næsten ubegrænset antal stationer. Liften skal derfor opfylde en lang række sikkerhedskriterier – for bremsesystemet, hastighedsreguleringen og også de automatiske døres lukkeproces. For pålideligt at kunne garantere alle disse sikkerhedskrav anvendes der et sæt sikkerhedskomponenter fra Pilz i kabinen til overvågning af nødstop, dør-, stilstands- og slutpositioner samt omskiftning af driftstype. Drevet, styringen og alle tilhørende komponenter er med om bord i kabinen, og det gælder også PNOZmulti: Den globalt gennemprøvede, sikre, lille styring er ansvarlig for den centrale sikkerhedsstyring – også i Malaysia.

Her er en oversigt over fordelene

  • PNOZmulti: Fleksibel og overførbar sikkerhedsarkitektur til projektspecifik anvendelse
  • Enkel håndtering takket være PNOZmulti Configurator
  • Ekspertise og rådgivning fra samme leverandør til "sikre elevatorer" over hele verden

Kundeudsagn

Uanset hvilket land vi leverer til, og uanset hvor mange stoppesteder der er på ruten: Med PNOZmulti og dens fleksible, modulopbyggede og overførbare struktur er de grundlæggende funktioner i sikkerhedsarkitekturen på plads. Den projektspecifikke anvendelse udføres hurtigt og enkelt, så outdoorliften er klar til brug på kortest mulige tid.

Frank Scholz, direktør for L-TEC

Om L-TEC

L-TEC GmbH med hjemsted i Weira i Thüringen er ekspert i outdoorlifte. Liftsystemets portefølje omfatter kabinetyper til mellem 4 og 14 personer. Den skalerbare transportløsning kan bruges i en lang række applikationer til barrierefri adgang, selv i uvejsomt terræn. Direktør og ophavsmand til idéen Frank Scholz udviklede den første prototype i 2009. I dag sælger L-TEC lifte i hele Tyskland, Europa og Asien.

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt