Den østrigske virksomhed SRW Automation & Services GmbH løser med den nye generation af berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger PSENopt II fra Pilz en hel række af automatiserings- og sikkerhedsopgaver i forbindelse med robotapplikationer, rundbordsrobotter samt til- og bortføringsanordninger. Det afgørende for anvendelsen af sikkerhedslysgitret var dets store robusthed og de hurtige reaktionstider. Og gitret havde endnu en fordel: Kravet var lysgitre af type 3, hvor Pilz er den eneste virksomhed, der har dem i porteføljen.
Sikre processer med sikkerhedslysgitrene PSENopt II
Reaktionshurtig sikkerhedsløsning med størst mulig fleksibilitet
SRW besluttede sig på hele to forskellige anlæg for en barrierefri sikkerhedsløsning fra Pilz: På et kartonnage-tappeanlæg, der rejser kartoner op, som tilføres ved hjælp af transportteknik og derefter stables i transportbeholdere af en robot, sikrer lysgitrene PSENopt II afviklingen. De giver mulighed for fleksibel indsætning og udtagning uden at påvirke produktionsprocessen. PSENopt II anvendes også ved en montagecelle, hvor der først bestykkes komponenter, som derefter presses på en printplade. Her sørger gitrene for, at risici på grund af den 6-aksede robot, som er integreret i cellen, eller på grund af servopressen og/eller det bevægelige rundbord udelukkes.
For begge SRW-applikationer var det i lige høj grad afgørende, at PSENopt II har størst mulig fleksibilitet ved til- og bortføring af dele samt ved håndtering. Hertil kom kravet, at der skulle anvendes en rentabel typeløsning: Kravet blev opfyldt af lysgitrene med deres type 3. Generelt havde det for SRW førsteprioritet at få en komplet sikkerhedsløsning med så lidt nedetid som muligt samt brugervenlige diagnose- og vedligeholdelsesfunktioner.
"Vi besluttede os for de nye PSENopt II-lysgitre fra Pilz, fordi de som de eneste opfylder kategori 3, afkorter installations- og idrifttagningsfasen med hurtig, enkel montage og egner sig til næsten alle vores opgaver."
Løsningens fordele:
- Applikationer op til PL (d) er enkle at implementere ved hjælp af sikkerhedslysgitre af type 3
- Ekstra robuste og modstandsdygtige mod stød, kollisioner og vibrationer (op til 50g)
- Enkel montage for begge applikationer
- Ekstremt hurtige reaktionstider
Om SRW Automation & Service
Den østrigske systemintegrationsvirksomhed står for innovative turnkey-løsninger inden for kompleks robotteknologi, sammenkædning af anlæg og fremstilling af specialmaskiner. Virksomheden udformer, udvikler og fremstiller styringer og anlæg ud fra kundernes ønsker. Den særlige kompetence hos SRW ligger i planlægning, integration og sammenkædning af enkeltkomponenter.
Produktet i applikationen:
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]