PNOZmulti 2 Lille styring - basismoduler

Grundlaget for din applikation: Hvilket basismodul er det rigtige?

Hvilket PNOZmulti 2-basismodul er det rigtige?

De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 anvendes på næsten alle områder inden for fremstilling af anlæg og maskiner. Sikkerhedsfunktioner kan overvåges sikkert med PNOZmulti 2, og standardstyringsopgaver kan løses på rentabel vis.

De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 er modulopbyggede: Du vælger et basismodul og alt efter din applikation det nødvendige antal udvidelsesmoduler.

Det kompakte standalone-basismodul PNOZ m C0 kan ikke udvides med moduler. Med en bredde på 22,5 mm er det lige så smalt som et sikkerhedsrelæ, men lige så effektivt som en sikkerhedsstyring.

I softwareværktøjet PNOZmulti Configurator opretter du både konfiguration af hardwaren og konfiguration af applikationen. Den færdigoprettede konfiguration gemmes på en programhukommelse og overføres til basismodulet. Inden idrifttagning kan konfigurationen simuleres offline helt uden brug af hardware.

Den mindste sikkerhedsstyring PNOZmulti 2 – standalone-basismodul PNOZ m C0

Den mindste sikkerhedsstyring PNOZmulti 2 – standalone-basismodul PNOZ m C0

Ved hjælp af otte frit konfigurerbare sikre indgange og fire sikre halvlederudgange overvåger det ekstremt kompakte standalone-basismodul med en bredde på kun 22,5 mm op til fire sikkerhedsfunktioner på maskiner. Alt efter anvendelse kan det bruges til implementering af sikkerheds-krav op til PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til EN IEC 62061. PNOZ m C0 er sikkert, højtydende og særdeles rentabelt til små maskiner i forskellige brancher og inden for forskellige anvendelsesområder som f.eks. emballage, i forbindelse med robotceller eller inden for fødevare- og drikkevaresektoren. Udvid applikationen med sikker sensorteknologi – som f.eks. beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, sikkerhedslysgitrene PSENopt II eller sikkerhedsafbryderne PSEN.

Du kan anvende de sikre, små styringer PNOZmulti 2 uafhængigt af maskintype, anlægstype, land eller branche. Hvis antallet af sikkerhedsfunktioner på din maskine vokser, kan du migrere til de modulopbyggede basismoduler med mulighed for udvidelse – PNOZ m B0, PNOZ m B0.1 eller PNOZ m B1. Dermed gælder mottoet "mange funktioner – én løsning!" fortsat efter 20 års tilstedeværelse på markedet

Dine fordele ved anvendelsen:

  • Du opretter dit sikkerhedskredsløb uden udgifter til licensomkostninger med softwareværktøjet PNOZmulti Configurator
  • Maksimal fleksibilitet: Ind- og udgange kan konfigureres frit i PNOZmulti Configurator
  • Skræddersyede omkostninger og pladsbesparelse i styreskabet: smalt som et sikkerhedsrelæ, effektivt som en sikkerhedsstyring

Yderligere oplysninger:

De sikre, små styringer PNOZmulti 2 – nyt basismodul til sikre applikationer!

De sikre, små styringer PNOZmulti 2 – nyt basismodul

Skal du overvåge sikkerhedsfunktioner op til PL e / SIL CL 3 på din maskine? Det nye basismodul PNOZ m B0.1 kan anvendes som stand-alone eller udvides med maks. et I/O-modul: Helt nyt med relæudgangsmodulet PNOZ m EF 2DOR. Alternativt kan du anvende maksimalt et af disse I/O-moduler: PNOZ m EF 16DI eller PNOZ m EF 8DI4DO eller PNOZ m EF 8DI2DOT eller PNOZ m EF 4DI4DOR eller PNOZ m EF 4DI4DORD.

Få styr på omkostningerne med modulopbygning

Takket være de mange moduler til PNOZ m B0.1 kan du sammensætte din applikation fleksibelt, så den matcher dine behov: Alle sikkerhedsfunktioner kan konfigureres frit, specifikt for den enkelte applikation. Det muliggør en nøjagtig, skræddersyet tilpasning til din applikation.

Nem migrering af PNOZmulti Mini

Som kompatibel efterfølger for de kompakte styringer PNOZmulti Mini overtager det nye basismodul sammen med det nye relæudgangsmodul alle specifikke opgaver i denne produktserie. Allerede eksisterende PNOZmulti Mini-projekter kan – fra version 11 af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator – nemt migreres til det nye basismodul PNOZ m B0.1. Du kan ved hjælp af det nye basismodul også anvende de linkmoduler, som du allerede har, til tilslutning af de decentrale indgangsmoduler PDP eller til tilslutning i netværk af flere PNOZmulti 2-systemer og dermed klare alle sikkerhedsapplikationer.

Dine fordele ved anvendelse

  • Sikker drift ved hjælp af certificeret hardware og et komfortabelt softwareværktøj, der er intuitivt at betjene
  • Omkostningseffektiv og vedvarende: Global sikkerhedsstandard til mange forskellige automatiseringsmiljøer og kommunikationssystemer

Yderligere oplysninger:

Her er en oversigt over dine fordele

  • Skræddersyede omkostninger, fordi systemerne kan tilpasses nøjagtigt til applikationerne ved at bruge udvidelsesmoduler
  • Korte stilstandstider og lange oppetider ved hjælp af tilslutning til alle gængse feltbussystemer via passende moduler
  • Komfortable diagnosemuligheder
  • Maksimal sikkerhed – afhængigt af applikation op til PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til IEC 62061.

Oversigt over egenskaberne

Egenskaber for basismodulerne PNOZmulti 2
  • Belyst display til hurtigere idrifttagning og enkel diagnose
  • Displayvisning af fejlmeddelelser, forsyningsspændingens tilstand, ind- og udgange, status- og modulinformationer, individuel kundetekst
  • Maks. 4 udvidelsesmoduler kan tilkobles på venstre side, derudover maks. et kommunikationsmodul og et feltbusmodul
  • Indstikbare tilslutningsklemmer – fås valgfrit som fjederklemmer eller skrueklemmer (fås som tilbehør)
  • Udskiftelig programhukommelse
  • Diagnoseinterface

Basismoduler PNOZmulti 2 – hvad kan du overvåge?

Følgende kan tilsluttes til basismodulerne:

  • Nødstopknap
  • Niveaukontakter til beskyttelsesdøre, beskyttelsesdørskontakter
  • Lysgitre
  • Laserscannere
  • Tohåndstryk
  • Driftsvælgere
  • Sikkerhedstrædemåtter
  • Sensorer
  • Adgangsautorisation PITreader
  • Funktionelt sikkert driftstypevalg PITmode

Med betjeningsterminalerne PMI, kommandoanordningerne PIT, den sikre sensorteknologi PSEN og den decentrale periferi PDP67 får du et sikkert samlet system som komplet løsning.

Vores produktprogram: PNOZmulti 2-basismoduler

PNOZmulti 2-basismoduler

Basismodulerne til de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 kan udvides med moduler til højre og venstre. De opfylder PL e iht. EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 iht. EN/ IEC 62061. Den maksimalt opnåelige værdi afhænger af bestykningen.

Tilbehør til PNOZmulti 2

Her finder du for det første færdigfremstillede forbindelseskabler i forskellige længder til tilslutning af Motion Monitoring-moduler. For det andet kan du også få varianter, du selv kan fremstille, for tilslutning til mange gængse omformere.
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt