Sikkerhedslysgitter til beskyttelse af hænderne

Arbejd uforstyrret med optimal beskyttelse

Gruppebillede af PSENopt, advanced, slim, opt II

Det fintmaskede strålefelt med sikkerhedslysgitrene PSENopt og PSENopt II er ideelt til alle applikationer, hvor der er behov for beskyttelse af hænderne. Fordel: Du placerer sikkerhedslysgitrene tæt på farezonen og sparer på denne måde vigtig plads. Samtidig er dine medarbejdere optimalt beskyttet, og arbejdsflowet forstyrres ikke. Ideelt til produktionsanlæg med trange pladsforhold. Sammen med vores sikre styringsteknik får du en sikker og rentabel, komplet løsning til dit anlæg.

Sikkerhedslysgitrene PSENopt – mange forskellige anvendelsesmuligheder

Sikkerhedslysgitrene i PSENopt-serien kan anvendes alsidigt. Ud over type 2-basis-lysgitteret har PSENopt Advanced udvidede funktioner som muting, blanking og kaskadeopkobling. PSENopt slim er med sin smalle konstruktion og en kaskadeopkoblingsfunktion ideelt til applikationer med begrænset plads.

  • Kan anvendes i applikationer indtil PL c (type 2) og PL e (type 4) i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
  • Udvidede funktioner som muting, blanking, kaskadeopkobling
  • Smal konstruktion sparer plads og omkostninger
  • Hurtig og enkel montering, installation og idrifttagning
Produktbillede af sikkerhedslysgitre

Sikkerhedslysgitrene PSENopt II – robuste i anvendelse

Takket være deres store robusthed beskytter PSENopt II-sikkerhedslysgitrene mod stød, kollision og vibrationer og er derfor ideelle til brug i barske industrimiljøer. Ud over type 4-sikkerhedslysgitrene til applikationer op til PL e muliggør type 3-sikkerhedslysgitteret anvendelse op til PL d – med UL-certificering. Også muting-applikationer er mulige uden problemer med de muting-arme, som er til rådighed.

  • Stødbestandige op til 50 g
  • Modstandsdygtige over for belastninger med støv og smuds
  • Temperaturområde fra -25 °C til +60 °C
  • Kan anvendes i applikationer op til PL d (type 3) og PL e (type 4) i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
  • Større sikkerhed takket være fravær af blindzoner (undtagen beskyttelseszonehøjde 150 mm)
  • Tilslutning: modtager og sender hhv. 1 x Pigtail M12, 5-polet
  • Mål: 35 x 40 mm
  • Mulighed for installation af flere sikkerhedslysgitre helt tæt på hinanden takket være kodning
  • Enkel ledningsføring og montering
Produktbillede af sikkerhedslysgitrene PSENopt II

Du har et bredt udvalg af tilbehør til rådighed til de to produktgrupper PSENopt og PSENopt II – fra omdirigeringsspejle og beskyttelsessøjler til muting-arme. I området tilslutningsteknik finder du de passende kabler, stik og adaptere. Se det med det samme!

Fordele

Produktbillede PSENopt
  • Certificeret sikkerhed: Type 3-sikkerhedslysgitre til applikationer op til PL d i overensstemmelse med EN / IEC 61496, samt type 4-sikkerhedslysgitre til rådighed
  • Ideelt til trange pladsforhold
  • Høj produktivitet: hurtige reaktionstider og uden blindzoner
  • Brugervenlig diagnose ved hjælp af LED'er, der reducerer stilstandsperioderne
  • Enkel og hurtig montering
  • PSENopt II til anvendelse i barske industrimiljøer med en stødbestandighed på 50 g
  • Alt fra samme leverandør: Sikker styring, sikkerhedslysgitre samt omfattende service- og undervisningstilbud

Pladsoptimerede applikationer med sikkerhedslysgitre til beskyttelse af hænderne

Vores sikkerhedslysgitre PSENopt og PSENopt II sikrer applikationer til beskyttelse af hænderne ideelt og pladsoptimeret. I kombination med vores sikre styringsteknik får du en sikker og rentabel, komplet løsning til dit anlæg.

Flersidig sikring af presselinjer med sikkerhedslysgitrene PSENopt II og to spejlsøjler

Flersidig sikring af presselinjer med sikkerhedslysgitrene PSENopt II og to spejlsøjler

  • Sikring af ind- og udkørselsområdet til skift af værktøj
  • Sparer plads, omkostninger og klargøringstid

 

Adgangssikring og overtrædelsesbeskyttelse med sikkerhedslysgitrene PSENopt Advanced med integreret kaskadeopkoblingsfunktion

Adgangssikring og overtrædelsesbeskyttelse med sikkerhedslysgitrene PSENopt Advanced med integreret kaskadeopkoblingsfunktion

  • Enkel sikring af tilstødende beskyttelseszoner, som f.eks. en maskines for-, over- og bagside ved hjælp af blot ét sikkerhedslysgitter
  • Effektiv overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse
  • Ideelt til små maskiner med trange pladsforhold
  • Enkel konfiguration og idrifttagning med PSENopt Configurator

Applikationer med begrænset plads sikres godt med sikkerhedslysgitteret PSENopt slim

  • Til trange pladsforhold samt døre og porte
  • Smal konstruktion sparer plads og omkostninger
  • Større sikkerhed takket være fravær af blindzoner
  • Effektiv overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse

Pilz Safety Distance Calculator

Den rigtig sikkerhedsafstand til dine sikkerhedslysgitre

Vi hjælper dig med at beregne sikkerhedsafstanden i forbindelse med sikkerhedslysgitre ved hjælp af vores Pilz Safety Distance Calcutator. Den nødvendige afstand bliver beregnet baseret på EN ISO 13855 og dine oplysninger, og du får straks vist de passende produkter.

Start nu!

Yderligere oplysninger:

Vores produktprogram
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt