text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
8 produkter fundet
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
GTIN: 4046548059441
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 150 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.8,946.00
PSEN op4H-SL-24-120/1
631127
GTIN: 4046548086874
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 1200 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.23,730.00
PSEN op4H-SL-24-090/1
631125
GTIN: 4046548086850
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 900 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.19,775.00
PSEN op4H-SL-24-075/1
631124
GTIN: 4046548086843
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 750 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.17,892.00
PSEN op4H-SL-24-030/1
631121
GTIN: 4046548086812
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 300 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.11,300.00
PSEN op4H-SL-24-105/1
631126
GTIN: 4046548086867
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 1050 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.21,658.00
PSEN op4H-SL-24-060/1
631123
GTIN: 4046548086836
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 600 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.15,726.00
PSEN op4H-SL-24-045/1
631122
GTIN: 4046548086829
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 450 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.13,654.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug