Sørg for rentabel og effektiv sikring af dine applikationer til beskyttelse af kroppen med sikkerhedslysbommene fra Pilz. Store rækkevidder op til 55 m gør f.eks. anvendelse som ydre zoneafgrænsning ideel. Uanset om det er lysbomme med én eller flere stråler – alt efter ønske finder du i serierne PSENopt og PSENopt II et udvalg af sikkerhedslysbomme type 2, 3 og 4.
Sikkerhedslysbom til beskyttelse af kroppen
Stor rækkevidde til store adgange
Dine fordele med en sikkerhedslysbom fra Pilz
- Stor rækkevidde på op til 55 m
- Alsidige anvendelsesmuligheder med flerstråle- og enkeltstråle-sikkerhedslysbomme
- I overensstemmelse med og certificeret i henhold til EN IEC 61508 og EN IEC 61496-1/-2 (type 3)
- Kan anvendes i applikationer op til PL d / SIL CL 2
- Rentabel løsning sammen med vores sikre styringsteknik
Dit udvalg af sikkerhedslysbomme til beskyttelse af kroppen
PSENopt-sikkerhedslysbom med én stråle
- Anvendes til sikring af adgange, farlige steder eller farlige zoner
- Sikkerhedslysbommene opfylder EN IEC 61496-1/2 sammen med de egnede analyseenheder som f.eks. PNOZmulti op til PL e.
- Lysbom med én stråle egnet til applikationer med begrænset plads
- Tilslutning: M12-hanstik, 4-polet
PSENopt – sikkerhedslysbom med flere stråler
Sikkerhedslysbommene med flere stråler i serien PSENopt fås som type 2- og type 4-varianter til beskyttelse af kroppen.
- Kan anvendes til applikationer indtil PL c i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
- Integrerede funktioner muting, blanking, kaskadeopkobling
- Kan udvides med passende tilbehør i form af muting-arme og muting-sensorer
- Mål: 35 x 41,2 mm
- Tilslutning: Modtager 1 x hanstik, M12, 8-polet / sender 1 x hanstik, M12, 4-polet
- Hurtig og enkel montering, installation og idrifttagning
PSENopt II – den robuste sikkerhedslysbom
Vores serie PSENopt II har sikkerhedslysbomme type 3 og type 4 til beskyttelse af kroppen. Sikkerhedslysbommene type 3 er konstrueret specielt til applikationer op til PL d. Og de har som verdens første type 3-sikkerhedslysgitter fået UL-certifikatet!
- Stor robusthed, der beskytter mod stød, kollision og vibrationer
- Kan anvendes i applikationer op til PL d (type 3) og PL e (type 4) i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
- Tilslutning: Modtager og sender hhv. 1 x Pigtail M12, 5-polet
- Mål: 35 x 40 mm
- Mulighed for installation af flere sikkerhedslysgitre helt tæt på hinanden takket være kodning
- Enkel ledningsføring og montering
- Kan udvides med passende tilbehør i form af muting-arme og muting-sensorer
Du har et bredt udvalg af tilbehør til rådighed til de to produktgrupper PSENopt og PSENopt II – fra omdirigeringsspejle og beskyttelsessøjler til muting-arme. I området tilslutningsteknik finder du de passende kabler, stik og adaptere. Se det med det samme!
Rentabel sikring af store arealer
Sikkerhedslysbomme til beskyttelse af kroppen anvendes især i applikationer, hvor et stort område skal sikres. De muliggør her rækkevidder op til 55 m. I kombination med spejle kan man også sikre flere sider med kun én lysbom. Kombineret med den passende sikkerhedsstyring får du optimal beskyttelse af dine medarbejdere og dit anlæg.
Barrierefri adgangssikring ved robotceller med sikkerhedslysbommen PSENopt II
- Overvågning af adgangen til farezonen
- Slukning af robotten, så snart en person går gennem sikkerhedslysbommen
- Genstart af robotten ved at kvittere styringen
Ydre zoneafgrænsning på flere sider med lysbommen PSENopt og to integrerede spejlsøjler
- Overvågning af op til tre adgangssider med kun et lysgitterpar og to spejlsøjler
- Reduceret arbejde med ledningsføring samt reduceret pladsbehov og omkostninger
- Omdirigering af de infrarøde stråler via spejle udvider beskyttelseszonen
- Også ideelt til større produktionsanlæg, som f.eks. portalfræsemaskiner til metal- eller træbearbejdning
Beregn den passende sikkerhedsafstand!
Har du brug for hjælp til beregning af den rigtige sikkerhedsafstand mellem sikkerhedslysgitter og det farlige sted? Med vores Pilz Safety Distance Calculator kan du nemt beregne den nødvendige afstand på grundlag af EN ISO 13855.
Muting – øget produktivitet ved tilførsel og bortskaffelse af materiale
Ind- og udsluses der regelmæssigt materiale i din proces, mens produktionen er i gang? Det er muligt med muting – helt uden afbrydelser i produktionen. Pilz tilbyder dig forskellige muligheder for integration. Med sikkerhedslysbommene i PSENopt-serien med integreret muting-funktion eller med sikkerhedslysbommene PSENopt II, hvor muting-funktion kan integreres i den sikre, lille styring PNOZmulti 2. Det følgende eksempel viser en L-muting-applikation til sikker materialeudførsel.
Sikring af transportbånd i pakkecentre med sikkerhedslysbommen PSENopt med integreret muting.
- Der er mulighed for X-, T- og L-muting
- Færdigsamlede sæt til T- og L-muting
- Sikkerhedsstyring overvåger kun sikkerhedslysbommens udgange og ikke muting-funktionen.
Sikring af transportbånd i pakkecentre med sikkerhedslysbommen PSENopt II med muting-arme og den sikre, lille styring PNOZmulti 2.
- PNOZmulti med muting-modul giver mulighed for X-, T- og L-muting
- Færdigsamlede sæt til X-, T- og L-muting
- Robuste muting-arme, der er lette at integrere
Vi tilbyder også et bredt udvalg af lysgitre til beskyttelse af hænder og fingre:
Vores produktprogram: Enkeltstråle- og flerstråle-sikkerhedslysbomme
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk