text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
12 produkter fundet
PSEN opII4B-s-300-075
632132
GTIN: 4046548090291
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 750 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.8,116.00
PSEN opII4B-s-300-060
632131
GTIN: 4046548090284
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 600 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.7,130.00
PSEN opII4B-s-300-045
632130
GTIN: 4046548090277
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 450 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.6,069.00
PSEN opII4B-s-300-150
632135
GTIN: 4046548090321
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 1500 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.13,046.00
PSEN opII4B-s-170-060
632121
GTIN: 4046548090222
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 600 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 -15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.7,059.00
PSEN opII4B-s-300-120
632134
GTIN: 4046548090314
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 1200 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.11,031.00
PSEN opII4B-s-170-045
632120
GTIN: 4046548090215
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 450 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 -15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.6,009.00
PSEN opII4B-s-170-075
632122
GTIN: 4046548090239
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 750 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 -15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.8,036.00
PSEN opII4B-s-170-090
632123
GTIN: 4046548090246
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 900 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 -15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.9,058.00
PSEN opII4B-s-300-090
632133
GTIN: 4046548090307
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 900 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.9,149.00
PSEN opII4B-s-170-150
632125
GTIN: 4046548090260
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 1500 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 -15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.12,917.00
PSEN opII4B-s-170-120
632124
GTIN: 4046548090253
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 1200 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 -15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Kr.10,922.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug