Til applikationer, hvor der er behov for meget korte sikkerhedsafstande anvendes Pilz- sikkerhedslysgitrene PSENopt und PSENopt II. Med deres hurtige reaktionstider er de ideelle til applikationer til beskyttelse af fingrene og kan anbringes tæt på det farlige sted. Med dens fine opløsning registrerer sensoren hurtigt fingrene og udløser straks en sikker frakoblingskommando. Det bevirker, at du kan placere sikkerhedslysgitteret meget tæt på farezonen. Ideelt til applikationer med åbne indgrebsområder, eller hvor der arbejdes direkte ved farezonen.
I kombination med den lille Pilz- styring PNOZmulti 2 har du en sikker og effektiv, komplet løsning til din applikation – lige fra sensorteknologi over styring til risikovurdering og overensstemmelseserklæring.