text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
11 produkter fundet
PSEN op4F-A-14-030/1
631000
GTIN: 4046548059410
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelsesområdets højde 300 mm. Funktioner: muting, blanking,kaskadeopkobling, ingen dødzoner. Mulighed for programmering via softwaren PSENoptConfigurator eller direkte på lysgitret. Forsyningsspænding 24 V, tilslutning via 18-pol. pigtail-kabel på M12-stik. Tilslutningsstik M12 sender: 5- polet, modtager: blanking 12-polet, muting 12-polet/5-polet. Der medfølger ikke noget pigtail-kabel ved levering.

Kr.17,971.00
PSEN op4F-A-14-120/1
631006
GTIN: 4046548075717
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelsesområdets højde 1200 mm. Funktioner: muting, blanking,kaskadeopkobling, ingen dødzoner. Mulighed for programmering via softwaren PSENoptConfigurator eller direkte på lysgitret. Forsyningsspænding 24 V, tilslutning via 18-pol. pigtail-kabel på M12-stik. Tilslutningsstik M12 sender: 5- polet, modtager: blanking 12-polet, muting 12-polet/5-polet. Der medfølger ikke noget pigtail-kabel ved levering.

Kr.41,304.00
PSEN op4F-A-14-105/1
631005
GTIN: 4046548075700
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelsesområdets højde 1050 mm. Funktioner: muting, blanking,kaskadeopkobling, ingen dødzoner. Mulighed for programmering via softwaren PSENoptConfigurator eller direkte på lysgitret. Forsyningsspænding 24 V, tilslutning via 18-pol. pigtail-kabel på M12-stik. Tilslutningsstik M12 sender: 5- polet, modtager: blanking 12-polet, muting 12-polet/5-polet. Der medfølger ikke noget pigtail-kabel ved levering.

Kr.37,601.00
PSEN op4F-A-14-090/1
631004
GTIN: 4046548075496
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelsesområdets højde 900 mm. Funktioner: muting, blanking,kaskadeopkobling, ingen dødzoner. Mulighed for programmering via softwaren PSENoptConfigurator eller direkte på lysgitret. Forsyningsspænding 24 V, tilslutning via 18-pol. pigtail-kabel på M12-stik. Tilslutningsstik M12 sender: 5- polet, modtager: blanking 12-polet, muting 12-polet/5-polet. Der medfølger ikke noget pigtail-kabel ved levering.

Kr.35,009.00
PSEN op4F-A-14-165/1
631009
GTIN: 4046548075748
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelsesområdets højde 1650 mm. Funktioner: muting, blanking,kaskadeopkobling, ingen dødzoner. Mulighed for programmering via softwaren PSENoptConfigurator eller direkte på lysgitret. Forsyningsspænding 24 V, tilslutning via 18-pol. pigtail-kabel på M12-stik. Tilslutningsstik M12 sender: 5- polet, modtager: blanking 12-polet, muting 12-polet/5-polet. Der medfølger ikke noget pigtail-kabel ved levering.

Kr.53,667.00
PSEN op4F-A-14-135/1
631007
GTIN: 4046548075724
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelsesområdets højde 1350 mm. Funktioner: muting, blanking,kaskadeopkobling, ingen dødzoner. Mulighed for programmering via softwaren PSENoptConfigurator eller direkte på lysgitret. Forsyningsspænding 24 V, tilslutning via 18-pol. pigtail-kabel på M12-stik. Tilslutningsstik M12 sender: 5- polet, modtager: blanking 12-polet, muting 12-polet/5-polet. Der medfølger ikke noget pigtail-kabel ved levering.

Kr.45,425.00
PSEN op4F-A-14-150/1
631008
GTIN: 4046548075731
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelsesområdets højde 1500 mm. Funktioner: muting, blanking,kaskadeopkobling, ingen dødzoner. Mulighed for programmering via softwaren PSENoptConfigurator eller direkte på lysgitret. Forsyningsspænding 24 V, tilslutning via 18-pol. pigtail-kabel på M12-stik. Tilslutningsstik M12 sender: 5- polet, modtager: blanking 12-polet, muting 12-polet/5-polet. Der medfølger ikke noget pigtail-kabel ved levering.

Kr.49,546.00
PSEN op4F-A-14-060/1
631002
GTIN: 4046548075472
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelsesområdets højde 600 mm. Funktioner: muting, blanking,kaskadeopkobling, ingen dødzoner. Mulighed for programmering via softwaren PSENoptConfigurator eller direkte på lysgitret. Forsyningsspænding 24 V, tilslutning via 18-pol. pigtail-kabel på M12-stik. Tilslutningsstik M12 sender: 5- polet, modtager: blanking 12-polet, muting 12-polet/5-polet. Der medfølger ikke noget pigtail-kabel ved levering.

Kr.26,305.00
PSEN op4F-A-14-045/1
631001
GTIN: 4046548075465
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelsesområdets højde 450 mm. Funktioner: muting, blanking,kaskadeopkobling, ingen dødzoner. Mulighed for programmering via softwaren PSENoptConfigurator eller direkte på lysgitret. Forsyningsspænding 24 V, tilslutning via 18-pol. pigtail-kabel på M12-stik. Tilslutningsstik M12 sender: 5- polet, modtager: blanking 12-polet, muting 12-polet/5-polet. Der medfølger ikke noget pigtail-kabel ved levering.

Kr.22,137.00
PSEN op4F-A-14-180/1
631010
GTIN: 4046548075755
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelsesområdets højde 1800 mm. Funktioner: muting, blanking,kaskadeopkobling, ingen dødzoner. Mulighed for programmering via softwaren PSENoptConfigurator eller direkte på lysgitret. Forsyningsspænding 24 V, tilslutning via 18-pol. pigtail-kabel på M12-stik. Tilslutningsstik M12 sender: 5- polet, modtager: blanking 12-polet, muting 12-polet/5-polet. Der medfølger ikke noget pigtail-kabel ved levering.

Kr.57,788.00
PSEN op4F-A-14-075/1
631003
GTIN: 4046548075489
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelsesområdets højde 750 mm. Funktioner: muting, blanking,kaskadeopkobling, ingen dødzoner. Mulighed for programmering via softwaren PSENoptConfigurator eller direkte på lysgitret. Forsyningsspænding 24 V, tilslutning via 18-pol. pigtail-kabel på M12-stik. Tilslutningsstik M12 sender: 5- polet, modtager: blanking 12-polet, muting 12-polet/5-polet. Der medfølger ikke noget pigtail-kabel ved levering.

Kr.30,008.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug