Det fintmaskede strålefelt med sikkerhedslysgitrene PSENopt og PSENopt II er ideelt til alle applikationer, hvor der er behov for beskyttelse af hænderne. Fordel: Du placerer sikkerhedslysgitrene tæt på farezonen og sparer på denne måde vigtig plads. Samtidig er dine medarbejdere optimalt beskyttet, og arbejdsflowet forstyrres ikke. Ideelt til produktionsanlæg med trange pladsforhold. Sammen med vores sikre styringsteknik får du en sikker og rentabel, komplet løsning til dit anlæg.
Sikkerhedslysgitter til beskyttelse af hænderne
Arbejd uforstyrret med optimal beskyttelse
Sikkerhedslysgitrene PSENopt – mange forskellige anvendelsesmuligheder
Sikkerhedslysgitrene i PSENopt-serien kan anvendes alsidigt. Ud over type 2-basis-lysgitteret har PSENopt Advanced udvidede funktioner som muting, blanking og kaskadeopkobling. PSENopt slim er med sin smalle konstruktion og en kaskadeopkoblingsfunktion ideelt til applikationer med begrænset plads.
- Kan anvendes i applikationer indtil PL c (type 2) og PL e (type 4) i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
- Udvidede funktioner som muting, blanking, kaskadeopkobling
- Smal konstruktion sparer plads og omkostninger
- Hurtig og enkel montering, installation og idrifttagning
Sikkerhedslysgitrene PSENopt II – robuste i anvendelse
Takket være deres store robusthed beskytter PSENopt II-sikkerhedslysgitrene mod stød, kollision og vibrationer og er derfor ideelle til brug i barske industrimiljøer. Ud over type 4-sikkerhedslysgitrene til applikationer op til PL e muliggør type 3-sikkerhedslysgitteret anvendelse op til PL d – med UL-certificering. Også muting-applikationer er mulige uden problemer med de muting-arme, som er til rådighed.
- Stødbestandige op til 50g
- Modstandsdygtige over for belastninger med støv og smuds
- Temperaturområde fra -25°C til +60°C
- Kan anvendes i applikationer op til PL d (type 3) og PL e (type 4) i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
- Større sikkerhed uden blindzoner (undtagen beskyttelseszonehøjde 150 mm)
- Tilslutning: Modtager og sender hhv. 1 x Pigtail M12, 5-polet
- Mål: 35 x 40 mm
- Mulighed for installation af flere sikkerhedslysgitre helt tæt på hinanden takket være kodning
- Enkel ledningsføring og montering
Du har et bredt udvalg af tilbehør til rådighed til de to produktgrupper PSENopt og PSENopt II – fra omdirigeringsspejle og beskyttelsessøjler til muting-arme. I området tilslutningsteknik finder du de passende kabler, stik og adaptere. Se det med det samme!
Fordele
- Certificeret sikkerhed: Type 3-sikkerhedslysgitre til applikationer op til PL d i overensstemmelse med EN / IEC 61496, samt type 4-sikkerhedslysgitre til rådighed
- Ideelt til trange pladsforhold
- Høj produktivitet: hurtige reaktionstider og uden blindzoner
- Brugervenlig diagnose ved hjælp af LED'er, der reducerer stilstandsperioderne
- Enkel og hurtig montering
- PSENopt II til anvendelse i barske industrimiljøer med en stødbestandighed på 50 g
- Én komplet løsning fra samme leverandør: Sikker styring, sikkerhedslysgitre og omfattende service- og undervisningstilbud
Pladsoptimerede anvendelser med sikkerhedslysgitre til beskyttelse af hænderne
Vores sikkerhedslysgitre PSENopt og PSENopt II sikrer applikationer til beskyttelse af hænderne ideelt og pladsoptimeret. I kombination med vores sikre styringsteknik får du en sikker og rentabel, komplet løsning til dit anlæg.
Flersidig sikring af presselinjer med sikkerhedslysgitrene PSENopt II og to spejlsøjler
- Sikring af ind- og udkørselsområdet til skift af værktøj
- Sparer plads, omkostninger og klargøringstid
Adgangssikring og overtrædelsesbeskyttelse med sikkerhedslysgitrene PSENopt Advanced med integreret kaskadeopkoblingsfunktion
- Enkel sikring af tilstødende beskyttelseszoner, som f.eks. en maskines for-, over- og bagside ved hjælp af blot ét sikkerhedslysgitter
- Effektiv overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse
- Ideelt til små maskiner med trange pladsforhold
- Enkel konfiguration og idrifttagning med PSENopt Configurator
Applikationer med begrænset plads sikres godt med sikkerhedslysgitteret PSENopt slim
- Til trange pladsforhold samt døre og porte
- Smal konstruktion sparer plads og omkostninger
- Større sikkerhed uden blindzoner
- Effektiv overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse
Den rigtig sikkerhedsafstand til dine sikkerhedslysgitre
Vi hjælper dig med at beregne sikkerhedsafstanden ved sikkerhedslysgitre ved hjælp af vores Pilz Safety Distance Calcutator. Den nødvendige afstand bliver beregnet baseret på EN ISO 13855 og dine oplysninger, og du får straks vist de passende produkter.
Start nu!
Yderligere oplysninger:
Få mere at vide om vores sikkerhedslysgitre i brug!
Vores sikkerhedslysgitre til beskyttelse af krop og fingre:
Vores produktprogram
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk