Med servoforstærkerne PMC SC6 og PMC SI6 får du fordel af fleksibelt kombinerbare drevregulatorer med en kompakt konstruktion. Til seks akser i kontaktskabet skal du kun bruge en samlet bredde på 180 mm!
Den hurtige idrifttagning af PMC SI6 og PMC SC6 sker via det elektroniske motortypeskilt, som stiller alle mekanisk og elektronisk relevante motordata til rådighed digitalt – helt enkelt og sikkert parametreret.
Drevregulatorerne kan tilsluttes via alle Ethernet-baserede kommunikationsprotokoller som f.eks. EtherCAT og PROFINET.