Enheden til implementering af IIoT- og automatiseringsprojekter

Industri-pc'en IndustrialPI 4

To IPC-varianter ved siden af hinanden

IndustrialPI 4 er et ægte multitalent og kan således gengive mange forskellige applikationskrav. Dette muliggøres af det åbne, Linux-baserede operativsystem og den modulopbyggede hardwaretilgang. Anvendelsen af IndustrialPI 4 som IIoT-gateway, Edge Device, soft-PLC eller industri-pc er overladt til brugeren efter behov, hvilket giver mulighed for fleksibel tilpasning til en lang række forskellige krav. 

Skræddersyet løsning til din applikation

Der er forskellige muligheder for at programmere individuelle applikationer. Hertil hører bl.a. Node-RED, Python og direkte C-programmering. IndustrialPI 4 er modulopbygget, så du kan konfigurere basismodulet med passende udvidelsesmoduler som f.eks. I/O'er. Udvidelsesmodulerne kan tilsluttes til basismodulet uden brug af værktøj via en stikforbindelse, og de kan nemt konfigureres via en grafisk brugergrænseflade.  

Modulet kan samtidig integreres i automatiserings- og IT-netværket via de to Ethernet-hunstik på IndustrialPI 4. Maskindata overføres f.eks. fra arbejdsområdet via Modbus TCP og videre til skyen eller et overordnet IT-system i MQTT- eller OPC UA-format.

Tekniske egenskaber:

  • Processor: Quad core Cortex-A72 med 1,5 GHz  
  • Arbejdshukommelse: 4 eller 8 GB RAM   
  • Hukommelse: 32 Gbyte eMMC  
  • Interfaces:   
  • 2 x USB A 3.2 Gen 1,   
  • 2x RJ45 GBit Ethernet,   
  • 1 x RS485, 1 x micro-USB-hunstik,   
  • 1 x micro-HDMI 2.0a (4K),   
  • 2 x PiBridge  
  • Tilvalg ved 8 GB-version 1x RP-SMA-hunstik til tilslutning af en ekstern WLAN/BT-antenne (2,4 / 5 GHz)  
  • Kapslingsklasse: IP 20  
  • Husets mål (H x B x D): 96 x 45 x 110,5 mm 
Detaljebillede af produktet

Her er en oversigt over dine fordele:

Der fås yderligere udvidelsesmoduler til tilslutning af analoge og digitale sensorer samt aktuatorer. Afhængigt af basismodulet kan der tilsluttes op til ti sådanne moduler. Hvert modul understøtter op til 16 ind- og udgange. 

  • Skyen:

IndustrialPI 4 har certificeringer til førende skyplatforme som AWS, MS Azure og Cumulocity, hvilket gør den til en ideel IIoT-gateway mellem OT- og IT-verdenen. 

  • Protokoller:

Problemfri integration i forskellige industrimiljøer, både på OT- og IT-niveau, muliggøres takket være understøttelsen af en bred vifte af industriprotokoller som PROFINET, EtherCAT, Modbus, MQTT og OPC-UA. 

  • Programmering og styring:

IndustrialPI 4 er kendetegnet ved sin store fleksibilitet, når det gælder programmering, takket være det Linux-baserede operativsystem Raspbian. Med dette operativsystem kan forskellige applikationer som SOFT-PLC nemt implementeres med CODESYS, Node-RED eller Python.

  • Periferi:

Basismodulerne er ekstremt alsidige og egner sig ideelt som klassiske IPC'er til industrielle applikationer. Med en HDMI-udgang til monitor/touchscreen og USB-porte til mus, tastatur og andre periferienheder som kameraer eller scannere giver de mange forskellige anvendelsesmuligheder. 

  • Integration i netværk:

IndustrialPI 4 kan integreres i to forskellige netværk samtidig takket være de to RJ45-Ethernet-hunstik. Derudover er det muligt at tilslutte Modbus RTU-sensorer via det 4-polede RS485-hunstik. 

Vores produktportefølje:

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: pilz@pilz.dk

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt