Mange forskellige I/O-moduler til dine behov

Kan kombineres individuelt!

Produktbillede af forskellige moduler ved siden af hinanden

Ind- og udlæsningsmodulerne kan sammensættes individuelt ud fra dit faktiske behov.

Ved ganske enkelt at tilføje eller udskifte moduler kan der foretages systemtilpasninger senere. Det gør IndustrialPI meget alsidig og gør det muligt at gengive en lang række applikationskrav.

Brugen af PiBridge og PiControl-driveren muliggør en kontinuerlig udveksling af omskiftningstilstandene på ind- og udgangene med IndustrialPI-basismodulets centrale procesgengivelse. Derudover overføres fejlstatusser og konfigurationsværdier også med regelmæssige intervaller.

Oversigt over I/O-modulernes egenskaber:

  • Der kan anvendes op til 10 udvidelsesmoduler pr. side
  • Logikdel med PiBridge galvanisk adskilt
  • Beskyttelse mod forstyrrelser i overensstemmelse med EN 61131-2
  • Kan anvendes i et temperaturområde fra -40 °C til +50 °C og ved en relativ luftfugtighed på op til 93 %
  • Digitale I/O-moduler giver mulighed for at generere PWM-signaler og udføre tællerfunktioner
  • Analoge I/O-moduler har gængse strøm- og spændingsområder samt RTD-kanaler til registrering af temperaturer
  • Relæudgangsmodulet har potentialfrie relæ-slutterkontakter, der kan omskifte en spænding på op til 230 V AC ved 5 A eller 30 V DC ved 5 A.
Nærbillede af et modul

Vores produktprogram:
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt