PSSuniversal 2 – I/O-moduler til dit remote-I/O-system

Fri kombination til din applikation

PSSuniversal 2 – I/O-moduler

Du har en række I/O-moduler til rådighed til remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 til sikker og ikke-sikker digital signalbearbejdning. Du kan konfigurere systemet ud fra dine behov og fleksibelt blande sikkerheds- og standardfunktioner. Det er med PSSuniversal 2 meget enkelt efterfølgende at foretage systemtilpasninger. Du udfører konfigurationen i vores softwareværktøj PASconfig.

Nyhed: Udvidet anvendelsesområde til remote-I/O-systemet PSSuniversal 2!

Du kan få nye elektronikmoduler med analoge ind- og udgange til spændings- og strømsignaler til remote-I/O-systemet PSSuniversal 2! Et ekstra elektronikmodul med seks digitale indgange til 120 volt AC-signaler gør det muligt at anvende andre netspændinger, som f.eks. den på det amerikanske marked.

Alle elektronikmoduler passer både til hovedmodulet med PROFINET / PROFIsafe og til EtherNet/IP / CIP Safety. Dermed kan du bruge modulerne uafhængigt af det allerede anvendte styringsnetværk og den allerede anvendte protokol. Kommunikationen mellem hovedmodulerne og elektronikmodulerne sker via modulholderen. På denne måde kan du udskifte eller omkonfigurere elektroniske moduler under driften uden at skulle afbryde den komplette opbygning. Det reducerer maskinens stilstandstid. Ideelt til automatisering af dit anlæg!

 

 

 

Udvidet anvendelsesområde til remote-I/O-systemet PSSuniversal 2

I/O-moduler, den fleksible løsning – dine fordele

  • Kan tilpasses nøjagtigt til behovet på grund af systemets fine granularitet
  • Enkel mulighed for udskiftning af modulerne i forbindelse med senere systemtilpasninger
  • Funktionel sikkerhed som grundfunktion

Oversigt over I/O-modulernes egenskaber

PSSuniversal 2-I/O-modulernes egenskaber
  • Meget nøjagtig diagnose, hurtig fejllokalisering og -udbedring
  • Minimerede mål ved hjælp af maksimal koncentration med op til 16 kanaler på 12,5 mm
  • Vilkårligt blandet opbygning af safety- og standardfunktioner
  • Der kan monteres op til 64 moduler i vilkårlig rækkefølge
  • Backplanes som bæreenhed for modulerne sikrer enkel udskiftning ved systemtilpasninger

Individuelt som din brancheapplikation

Vores produktprogram: I/O-moduler til dit remote-I/O-system

PSSuniversal 2 – sikre I/O-moduler

Moduler til bearbejdning af de sikre signaler.

PSSuniversal 2 – standard-I/O-moduler

Moduler til bearbejdning af standardsignalerne.

PSSuniversal 2 – modulholdere

Modulholdere til enkel montering af de enkelte moduler.

PSSuniversal 2 – tilbehør

Tilbehør til PSSuniversal 2 til rådighed, bl.a. tilslutningsklemmer, div. tekstholdere og lagermedier.

PSSuniversal 2 – strømforsyningsmoduler

Til strømforsyning af periferien og dannelse af forskellige potentialgrupper.

PSSuniversal 2 – rangeringsmoduler

Moduler til tilslutning af periferien.
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt