Kommunikationsmodulerne i remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 anvendes som hovedmodul for tilknytning til din eksisterende systemarkitektur. Kombineret med I/O-modulerne til PSSuniversal 2 får du en skræddersyet løsning til din periferiudvidelse. De ethernet-baserede feltbusmoduler knyttes via almindelige industrielle feltbusprotokoller til den overordnede styring. Dermed understøttes ud over feltbusprotokollen også den passende failsafe-protokol.
PSSuniversal 2 – kommunikationsmoduler til remote-I/O-systemer
Den passende løsning til din applikation
Her er en oversigt over dine fordele
- Optimeret håndtering ved idrifttagning og service
- Meget nøjagtig diagnose
- Hurtig fejllokalisering og -udbedring
- Åbenhed
Enkel idrifttagning – oversigt over egenskaberne
- Tilpasning til PROFINET / PROFIsafe sowie Ethernet/IP / CIP Safety ved at udskifte hovedmodulet
- Sikre I/O-moduler kan anvendes universelt og identisk til mange forskellige sikkerhedsprotokoller
- Konstrueret til applikationer indtil SIL 3 i henhold til IEC 61508 og PL-e i henhold til EN 13849 samt til andre internationale standarder
- Enkel konfiguration med vores software PASconfig
Ideelt tilpasset til din brancheapplikation
Vores program: PSSuniversal 2 – kommunikationsmoduler
Top
Kontakt
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Teknisk support
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]