En lyssensor, også kaldet en optisk sensor, er en avanceret enhed, der bruges til berøringsfri registrering af objekter. Sensorerne anvender lysstråler, der reflekteres af materialet, til at detektere et objekt. Det muliggør pålidelig og præcis registrering af forskellige materialer og overflader. De optiske sensorer opfylder ikke nogen sikkerhedsfunktion.
Lyssensorer
Hvad er en lyssensor?
Hvad er forskellen i forhold til almindelige lysbomme?
En lysbom registrerer, når objekter bryder lysstrålerne. I modsætning hertil bruger en lyssensor det reflekterede lys til at registrere et objekts tilstedeværelse.
Hvad bruges en lyssensor til?
Den anvendes til at overvåge processer, optimere arbejdsgange og garantere sikkerheden på arbejdspladsen. En lyssensor anvendes i mange applikationer, især inden for industriel automatisering. Den kan bruges til at styre maskiner og anlæg effektivt, fordi lyssensoren giver præcise oplysninger om objekters position og tilstand.
Hvilke typer lyssensorer findes der?
Refleksionslyssensorer: Disse lyssensorer bruger et reflekterende objekt til at reflektere lyset tilbage til lyskilden. Hvis lysstrålen blokeres af et objekt, registrerer lyssensoren fraværet af reflekteret lys og udsender et signal.
Gennemlysningssensorer: Disse lyssensorer anvender en gennemlysningsteknologi, hvor lyset trænger gennem det objekt, der skal detekteres. Detektoren registrerer den reducerede lysstrøm eller fraværet af lys og udsender et passende signal.
Fiberoptiske lyssensorer: Disse lyssensorer anvender fleksible lysledere, der består af glas- eller plastfibre. De gør det muligt at detektere på vanskeligt tilgængelige steder og fås i forskellige udførelser som f.eks. refleksionslyssensorer eller envejslysbomme.
Hvordan indordnes lyssensorer i kategorien optiske sensorer?
Lyssensorer indordnes ved optiske sensorer i de optoelektroniske systemer og kategoriseres som positionssensorer. Takket være deres pålidelige funktionsmåde er lyssensorer en uundværlig komponent inden for industriel sensorteknologi.
Hvordan fungerer en lyssensor?
En lyssensor fungerer på basis af optiske sensorer og bruger lysstråler til at registrere objekter. Sensoren udsender lys og registrerer enten det reflekterede lys eller det afbrudte lys, afhængigt af lyssensorens specifikke funktionsmåde. Ved at sammenligne det modtagne lyssignal med en referenceværdi kan sensoren bestemme tilstedeværelsen, positionen eller andre egenskaber ved det registrerede objekt.
Hvilke funktioner har en lyssensor?
Lyssensorer har mange forskellige funktioner, der kan variere fra model til model. De mest almindelige funktioner er registrering af tilstedeværelsen eller fraværet af objekter, positionsregistrering, måling af afstande eller forskelle i lysstyrke, farveregistrering og identifikation af gennemsigtige eller uigennemsigtige objekter. Nogle lyssensorer kan også kommunikere via bestemte interfaces og muliggør integration i større styringssystemer.
Hvilke anvendelsesmuligheder er der for en lyssensor?
Lyssensorer anvendes i mange forskellige brancher og applikationer. Applikationerne omfatter registrering og optælling af dele, positionering af emner, fejlregistrering, objektklassificering, flowstyring og overvågning af transportbånd og kartonnagetilførsel.
I hvilke områder bruges en lyssensor?
Lyssensorer anvendes inden for forskellige områder, hvor der kræves præcis objektregistrering og pålidelig styring. Hertil hører fremstillings- og produktionsindustrien, emballageindustrien, lager- og logistikbranchen, maskinindustrien, farmaceutisk og medicinsk teknik, fødevare- og drikkevareindustrien samt bygningsautomatisering. Takket være deres alsidighed og høje ydeevne er lyssensorer en uundværlig komponent i mange automatiserede processer.
Vores løsninger til automatisering af emballering
Inden for emballageteknik tilbyder Pilz løsninger til automatisering af sekundær emballage. Disse løsninger omfatter produkter som f.eks. refleksionslyssensorer, sikkerhedsstyringen PNOZmulti 2 og de modulopbyggede sikkerhedsrelæer myPNOZ.
Kombinationen af optiske sensorer og en sikkerhedsstyring giver virksomheder i emballageindustrien mulighed for en automatiseret løsning til sikker overvågning af kartonnagetilførslen. Løsningen er TÜV-SÜD-certificeret til PL d i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 og SIL 2 i henhold til IEC 62061.
Yderligere oplysninger
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]