Sikker automatisering af førerløse transportsystemer

En mand ved siden af et AGV-system i produktionen

Brug vores løsning til automatisering af dit førerløse transportkøretøj (AGV), -system (AGV-system) eller mobile platform (AMR) med en sikker, komplet løsning – bestående af sensorteknologi, styringsteknik og Security-komponenter. Vi rådgiver dig om alt lige fra sikring af din applikation med produktiv områdeovervågning til Security-løsningen, der forhindrer uautoriseret adgang til AGV-systemet.

Udnyt vores eksperters knowhow: Vi tilbyder dig de passende serviceydelser og kurser lige fra anskaffelsen over udvikling af systemkoncepter i designfasen til idrifttagning af din mobile platform i overensstemmelse med ISO 3691-4.

Kollisionsbeskyttelse for menneske og AGV-system

Produktbillede af sikkerhedsscanneren PSENscan

Sikkerhedsscanneren PSENscan muliggør sikring og produktiv områdeovervågning af førerløse transportsystemer. PSENscan registrerer objekter på køretøjets kørevej og sørger også ved høje hastigheder for maksimal sikkerhed uden reduktion af produktiviteten. Op til 70 beskyttelseszoner giver mulighed for dynamisk tilpasning af beskyttelseszonerne ved sving eller kørsel uden om forhindringer. Tilpasningen af beskyttelseszonen sker ved hjælp af direkte evaluering af encoder-indgangene i laserscanneren.

Registrer, lokaliser og naviger alt – helt sikkert!

Sikkerhedsscanneren PSENscan stiller afstandsdataene til rådighed for lokalisering og navigation. Dataene kan anvendes direkte via C++-biblioteket eller som ROS-moduler. Brug dem til din egen SLAM-algoritme (Simultaneous Localisation and Mapping). På denne måde oprettes der kort over omgivelserne til navigation, og AGV-systemet undviger f.eks. forhindringer. Du nyder godt af en mere dynamisk og samtidig sikker implementering af mobile applikationer i produktionsmiljøer.

I hvidbogen om mobil robotteknologi finder du mange flere oplysninger om anvendelsen af laserafstandsdata til robotlokalisering.

Du kan bare integrere og sætte i gang!

I kombination med sikkerhedsscanneren PSENscan, med det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ samt betjenings- og signalmodulerne PITestop og PITsign får du en omkostningsoptimeret løsning takket være komponenter, der er tilpasset hinanden. Firewallen SecurityBridge sørger for, at ingen har uautoriseret adgang til den mobile platforms interne IT-netværk under drift. Ud over sikker automatisering hjælper vi dig også gerne med en omfattende servicepakke i forbindelse med sikker drift af førerløse transportsystemer.

Som vores partner får du følgende fordele:

  • En komplet Safety-løsning fra samme firma sparer tid og omkostninger
  • Robuste komponenter muliggør en høj grad af tilgængelighed
  • Åbne interfaces giver stor fleksibilitet
  • International overensstemmelsesvurdering, f.eks. CE-mærkning af AGV-systemer og efter behov af hele applikationen samt kurser og rådgivning
  • Tilpasning af AGV-systemapplikationen til kravene i ISO 3691-4
To mænd giver hinanden hånden

Til implementering af din individuelle, mobile, robotteknologiske applikation

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: pilz@pilz.dk

Hvad kan vi hjælpe dig med?


 

 


* Obligatorisk felt