Servomotoren PMCtendo

Den rigtige servomotor til alle anvendelsesområder

Servomotorerne PMCtendo

Servomotoren PMCtendo kan bruges i alle applikationer. Uanset om hovedvægten ligger på mål, dynamik, regulerbarhed eller feedback-systemer. På grund af deres store effekttæthed er servomotorerne PMCtendo SZ ekstremt korte og har en lav vægt. Synkronmotorerne er derfor særdeles velegnede til medkørende akser og trange indbygningsforhold. Motorernes præcise synkronegenskaber, der skyldes de lave friktionsmomenter, sørger for en konstant høj proceskvalitet. Servomotorerne PMCtendo egner sig til anvendelse med servoforstærkerne PMCprotego D.

Kan du ikke finde den rigtige servomotor i vores produktudvalg? Så kan du sammensætte din egen individuelle servomotor! Det gør du ved at bruge typereferencen PMCtendo. Vi hjælper dig gerne. Kontakt os!

 

Servomotorerne PMCtendo SZ nu med HIPERFACE DSL(R)

Til servomotorerne PMCtendo SZ fås nu den rent digitale motor-feedback-protokol HIPERFACE DSL. Den klarer sig med ét kabel mellem frekvensomformer og motor-feedback-system. Dermed understøtter servomotoren PMCtendo SZ enkeltkabelteknologi i drevteknikken! Din fordel: Du sparer ikke kun omkostninger, men skal bruge mindre plads og reducerer installationsarbejdet.

Servomotorerne PMCtendo SZ kan bruges i alle applikationer: Uanset om hovedvægten ligger på mål, dynamik, regulerbarhed eller feedback-systemer. Synkronmotorerne er særdeles velegnede til medkørende akser og trange indbygningsforhold. Motorernes præcise synkronegenskaber, der skyldes de lave friktionsmomenter, sørger for en konstant høj proceskvalitet.

Med drevteknik fra Pilz får du en komplet løsning til sikker og energieffektiv automatisering af drevene.

Servomotoren PMCtendo SZ

Fordele ved servomotoren PMCtendo SZ

  • Høj effekttæthed på grund af meget kort konstruktion
  • Ekstremt rolig gang og høj proceskvalitet ved hjælp af de lave friktionsmomenter
  • Maksimal cyklus-/maskinydelse ved hjælp af maksimal dynamik
  • Særdeles god varmeafledning giver permanent høj ydelse
  • Sensorsystemer til absolutte værdier med høj opløsning sikrer perfekt reguleringskvalitet og absolut positionering
  • Optimal anvendelse til medkørende akser og trange indbygningsforhold
  • Energibesparende (IE4) ved hjælp af høj virkningsgrad
Fordele ved servomotoren PMCtendo SZ

Oversigt over servomotorens tekniske egenskaber

Snapkobling speedtec
  • Ekstremt kort konstruktion
  • Glat aksel
  • Høj dynamik ved hjælp af lavt træghedsmoment
  • SpeedTec-stik eller SpringTec-stik
  • Termisk viklingsbeskyttelse PTC
  • Kapslingsklasse op til IP66
  • Matsort overflade iht. RAL 9005
  • EnDat-sensor for absolutte værdier – Single- eller Multiturn, elektronisk typeskilt
Snapkobling springtec
  • Stopbremse 24 VDC
  • Øget træghedsmoment
  • Ekstern ventilator med kapslingsklasse IP44 iht. IC416
  • Vandkøling, motorflange på A-side
  • UL- og CSA-godkendelse af motorisoleringssystemet

Takket være det elektroniske typeskilt for servomotoren PMCtendo SZ registrerer servoforstærkeren dens parametre straks efter tilslutning. Med den automatiske parametrering tager du hurtigt og enkelt servomotoren i brug. På samme måde registreres udskiftning af en motor også automatisk. På denne måde undgår du fejlkørsel af akser, der ikke er taget i brug.

Anvendelsesområder – når det drejer sig om dynamik og styrbarhed

Anvendelsesområderne for PMCtendo-servomotorerne er næsten ubegrænsede. Ud over motorernes gode styrbarhed og høje dynamik er især den kompakte størrelse et af hovedpunkterne. Vi fremstiller også synkronmotorerne i en udgave med øget træghedsmoment.

Typiske anvendelsesområder for PMCtendo-synkronmotorerne er:

  • Værktøjsmaskiner
  • Emballagemaskiner
  • Trykkemaskiner
  • Papirproduktion
  • Tapning
  • Håndtering/robotteknologi
  • Vertikale akser
  • Diagnose

 

Anvendelsesområder

Hånd om procesdataene – inklusive overvågning

Du får statusvisninger, fejlmeddelelser og advarselsmeddelelser om motoren via servoforstærkerne PMCtendo DD og PMCprotego D.

  • Procesdata: Position/placering, hastighed, acceleration, strøm, temperatur
  • Overvågninger: Jordafledning, overstrøm, kortslutning, kabelbrud, sensorsystem
  • Motorfejl: Servoforstærkeren registrerer fejl omgående og meddeler dig samtidig de mulige fejlårsager

Brancheanvendelse af synkronmotorer

Vores produktprogram: Servomotoren PMCtendo

Servomotoren PMCtendo SZ

Den moderne servomotorserie PMCtendo SZ overbeviser med stor effekttæthed, ekstremt korte konstruktioner og lav vægt. Uanset om det er til medkørende akser eller under trange indbygningsforhold: Find den rigtige servomotor hos os til enhver anvendelse!
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt