Sikre radarsensorer anvendes der, hvor optoelektroniske sensorer møder deres begrænsning: Barske miljøer som f.eks. udendørs eller i forbindelse med materialebearbejdning kan overvåges sikkert med PSENradar. Radarteknologien (FMCW: Frequency Modulated Continuous Wave) sørger nemlig også ved ydre påvirkninger som f.eks. støv, snavs, regn, lys, gnistregn og vibrationer for korte stilstandsperioder.
Den tilgrundliggende volumenovervågning med en frekvens på 24 - 24,25 GHz kan anvendes op til SIL 2, PL d og kategori 3, hvilket ofte er en forudsætning for anvendelse i robotapplikationer. Den komplette løsning har endvidere flere interfaces, som f.eks. Ethernet, Profisafe og FSoE, der gør det muligt ganske enkelt også at anvende sikkerhedsradarsensoren i retrofit-applikationer.
Den sikre radarsensor PSENradar giver sammen med den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 en sikker, komplet løsning til overvågning af beskyttelseszoner – inklusive overensstemmelsesvurdering for hele maskinen eller anlægget.