Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Softwareværktøjet PNOZmulti Configurator

Originalen til konfiguration af dine sikkerhedskredsløb til de små styringer PNOZmulti

Konfiguration af sikkerhedskredsløb til de små styringer PNOZmulti

Konfigurer dit sikkerhedskredsløb helt enkelt på din pc med PNOZmulti Configurator. Konfigurationsværktøjet hjælper dig med projektering, udarbejdelse af konfiguration, dokumentation og idrifttagning af de små styringer fra Pilz.

På den grafisk baserede Windows®-konforme brugerflade er alle elementer klar til brug i dit sikkerhedskredsløb enten som ikoner eller i menuer. Under konfigurationen af sikkerhedskredsløbet er online-hjælpen med dokumentation til rådighed. Når konfigurationen er afsluttet, kontrollerer værktøjet kredsløbet for fejlkilder.

Fra softwareversion 10.9 har du mulighed for at teste dit konfigurerede brugerprogram allerede før idrifttagningen med funktionen "Simulation".

Det færdigkonfigurerede sikkerhedskredsløb kan certificeres, således at det er beskyttet mod utilsigtede ændringer. Du kan altid bearbejde, ændre eller udvide ikke-certificerede konfigurationer af dit sikkerhedskredsløb. Du åbner dem blot i PNOZmulti Configurator! Konfigurationen kan udskrives og anvendes som dokumentation.

Kender du allerede anden generation af de små styringer PNOZmulti? Succeshistorien fortsætter!

Nyhed: PNOZmulti Configurator softwareversion 10.12

Der er to nye elementer til driftstypevalg (funktionsmoduler) til rådighed for det funktionelt sikre driftstypevalg op til PL d / SIL CL 2. I forbindelse med driftstypevælger- og adgangsautorisationssystemet PITmode, især PITreader, får du to komfortable, sikre løsninger til driftstypevalg på maskiner og anlæg.

  • Driftstypevalg med knapper: Driftstypen kan vælges med Pilz PIT oe4S-buttonbox eller gængse knapper. Rettighederne til at vælge konfigureres sammen med PITreader og de passende RFIDKeys. Den valgte driftstype kan udlæses i PNOZmulti.
  • Driftstypevalg med touchpanel: Det sikre valg af driftstype kan også ske på et tastaturpanel på et HMI. På denne måde kan driftstypen vælges sikkert med betjenings- og visualiseringsterminalerne PMIvisu. Også her sker autorisationen til at vælge via PITreader og de passende konfigurerede RFIDKeys.

I forbindelse med regulering af adgangsrettigheder muliggør den nye softwareversion 10.12 tilslutning af op til 4 PITreader-moduler til basismodulet PNOZ m B1.

Sådan klares sikkerhed med én og samme leverandør. I videoen kan du se, hvordan konfigurationen udføres i softwareværktøjet!

Download af den gratis demoversion af PNOZmulti Configurator

Fra version 10.12 understøttes også PNOZ m B1 Burner, et nyt basismodul blandt de små styringer PNOZmulti 2, der er specielt egnet til applikationer inden for industriel fyringsteknik. Sikker styring og overvågning af fyringsanlæg iht. EN 50156 og EN 298 implementeres med det integrerede funktionsmodul Burner (brænder). PNOZmulti 2 overtager samtidig alle andre anlægsafhængige sikkerhedsfunktioner.

Her er en oversigt over fordelene

  • Software med færdigfremstillede, certificerede moduler
  • Enkle, efterfølgende ændringer og tilpasninger i konfigurationen
  • Korte maskinstilstandstider og lange oppetider på grund af enkel og gennemgående diagnose
  • Verdensomspændende sikkerhedsstandard til forskellige automatiseringsmiljøer og kommunikationssystemer
  • Hurtig idrifttagning og meget lidt arbejde i forbindelse med ledningsføring – se det selv!

Her er en oversigt over egenskaberne

Konfigurer dit sikkerhedskredsløb i stedet for at føre ledninger

  • Kan betjenes intuitivt: Oprettelsen af dit sikkerhedskredsløb bliver den rene leg
  • Frit konfigurerbart: Du kan komfortabelt parametrere alle indgange og udgange i softwareværktøjet med få klik
  • Du sammenknytter dem med logiske operatorer til ét sikkerhedskredsløb ved hjælp af drag-and-drop
  • Du vælger alle indgangs-, logik- og udgangselementer på arbejdsfladen

Automatisk kontrol for fejl, beskyttelse mod ændringer

  • Sikkert: Softwareværktøjet kontrollerer de oprettede sikkerhedskredsløb for fejlkilder
  • Beskyttet: Du kan certificere den færdige konfiguration, således at den er beskyttet mod utilsigtede ændringer
  • Fleksibelt: Du kan altid bearbejde, ændre og udvide
  • ikke-certificerede ledningsdiagrammer
  • Helt enkelt: Udskriv konfigurationen af ledningsdiagrammerne til dokumentation

Vores produktprogram: Softwareværktøjet PNOZmulti Configurator

PNOZmulti Configurator-licenser

Du skal købe en licenskode for at kunne udnytte hele båndbredden i PNOZmulti Configurator: Du har forskellige alternativer til rådighed alt efter behov, lige fra basislicensen til projekt-upgrade-licensen.