Softwareværktøj PNOZmulti Configurator - Versioner og opdateringer

Alle relevante oplysninger om nuværende og tidligere versioner af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator.

Hold dig opdateret med PNOZmulti Configurator

På denne side finder du de seneste oplysninger, nyheder og noter vedrørende versionerne af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator.

Find ud af, hvilke funktioner der er blevet tilføjet, og hvordan du kan konfigurere endnu mere effektivt i fremtiden.

PNOZmulti Configurator Version 11.7 - SRA-parameterunderstøttelse for EtherCAT FSoE og kaskadefunktion på PNOZ m C0

  • Understøttelse af SRA-parametre ved EtherCAT FSoE

I fremtiden kan FSoE SubInstances, der kun understøtter SRA-parametre, også tilsluttes via FSoE MainInstance PNOZmulti 2. Det udvider anvendelsesmulighederne inden for sikker kommunikation og skaber større fleksibilitet i integrationen af tilsvarende moduler.

FSoE SubInstance kontrollerer CRC for denne parameterisering og sikrer dermed, at parameterstatusserne synkroniseres på en konsistent og forståelig måde.

Din fordel: større kompatibilitet, klare sikkerhedstjek og yderligere et skridt i retning af universel understøttelse af moderne FSoE-arkitekturer.
SRA-konfiguration er tilgængelig for at understøtte FSoE SubInstances. Alle tidligere tilgængelige FSoE-moduler er kompatible.

  • Kaskadefunktion på basismodulet PNOZ m C0

PNOZmulti standalone basismodul PNOZ m C0 tilbyder 8 sikre indgange og 4 sikre halvlederudgange. Det nye er: På PNOZmulti Configurator kan du konfigurere op til seks sikre indgange som kaskadeindgange. Det gør det muligt at strukturere maskinzoner tydeligt eller at sammenkoble modulopbyggede maskiner og anlæg på en fleksibel måde.

Hvis du som bruger anvender kaskadede PNOZelog-moduler, kan du med denne nye funktion nemt udskifte dem ved at analysere PNOZelog OSSD-udgange på en PNOZ m C0-indgang.

Kaskadekoblingen giver håndgribelige fordele i teknik og drift:

  • Reducerede omkostninger til hardware og ledningsføring: Færre komponenter og kabler betyder lavere omkostninger og hurtigere implementering.
  • Skalerbare zonekoncepter: Maskinmoduler kan opbygges hierarkisk og udvides når som helst.
  • Konsekvent sikkerhedslogik: Et "globalt stop" videregives på en organiseret måde på tværs af alle niveauer ned til de enkelte underzoner.
Ethernet og cirkulære stik med

Spørgsmål og svar om version 11.7

Hvad betyder CRC i denne sammenhæng?

CRC står for Cyclic Redundancy Check og er en kontrolsum af hele SRA-parametersættet (Safety Related Application Parameter). Den fungerer som et klart bevis på, at flere moduler fungerer med nøjagtig de samme sikkerhedsrelevante parametre.

Hvad bruges CRC i SRA-parametrene til?

CRC bruges til at sikre, at alle involverede moduler har samme SRA-status. Den sikre forbindelse mellem modulerne etableres kun, hvis CRC stemmer overens.

Hvilke moduler har et SRA-parametersæt?

  • EtherCAT MainDevice (f.eks. IndustrialPI)
  • FSoE MainInstance (f.eks. PNOZmulti 2)

Begge moduler har deres egne SRA-parametersæt, som skal være logisk identiske.

Sammenligner systemet de enkelte SRA-parametre direkte?

Nej. FSoE SubInstance sammenligner ikke hver enkelt parameter, men kun CRC for de komplette parametersæt. Dette forenkler sammenligningen og øger sikkerheden mod afvigelser.

Hvordan kommer CRC fra EtherCAT MainDevice til FSoE MainInstance? CRC for EtherCAT MainDevice:

CRC for EtherCAT MainDevice:

  • udlæses og
  • overføres manuelt til parametersiden i PNOZmulti Configurator.

Hvornår etableres den sikre forbindelse?

Den sikre forbindelse etableres kun, hvis:

  • CRC for EtherCAT MainDevice
  • og CRC for FSoE MainInstance

stemmer nøjagtigt overens.

Hvad betyder en overensstemmende CRC helt konkret?

En identisk CRC betyder:

  • SRA-parametersættene er identiske
  • Der er ingen afvigelse i de sikkerhedsrelevante indstillinger
  • Forudsætningerne for en autoriseret og sikker kommunikation er opfyldt

Hvad sker der, hvis CRC ikke stemmer overens?

Med en forskellig CRC:

  • antager systemet, at der er tale om forskellige SRA-statusser
  • bliver den sikre forbindelse ikke opbygget
  • forbliver den sikkerhedsrelaterede kommunikation blokeret

Hvorfor er denne CRC-sammenligning sikkerhedsrelevant?

CRC-synkroniseringen forhindrer, at moduler med:

  • forældede,
  • fejlbehæftede eller
  • utilsigtet ændrede

sikkerhedsparametre kommunikerer med hinanden Det gør den til en central komponent i funktionel sikkerhed.

Safe Ethernet Connection og opbevaring af PNOZmulti-projekter i Pilz Cloud – fra PNOZmulti Configurator version 11.6

Mellem automatiseringssystemet PSS 4000 og basismodulerne PNOZ m B1 og PNOZ m B1 Burner i den sikre lille styring PNOZmulti 2 kan der oprettes en sikker dataforbindelse på bit-niveau, når begge styringer skal anvendes i en systemarkitektur. De tidligere separate "verdener" forbindes sikkert via Ethernet ved hjælp af softwaremodulerne Safe Ethernet Connection. Hertil kan du bruge fail-safe-modulet "FS_SafeEthernetConnection 2" i softwareplatformen PAS4000 og modulet "Safe Ethernet Connection Status" i PNOZmulti Configurator. I det pågældende brugerprogram gemmer du blot de data, der skal udveksles, i de to moduler – yderligere konfiguration er ikke nødvendig. Du er sikret beskyttelse af investeringen i dine anlæg, det er ikke nødvendigt med en komplet omstilling til et andet system.

Dine fordele:

  • Udvidelse af eksisterende anlæg uden at skifte system – PNOZmulti og PSS 4000 kommunikerer med hinanden på en sikker måde.
  • Beskyttelse af dine investeringer gennem fortsat brug af eksisterende komponenter.
  • Ingen ekstra ledningsføring – sikker sammenkobling via softwaremoduler
  • Nem konfiguration af den sikre forbindelse mellem de to systemer
  • Mulighed for fuld diagnose i begge systemer

En yderligere funktion i version 11.6 er muligheden for at gemme dit projekt i skyen på Myzel Lifecycle Platform (MLP): Alle PNOZmulti 2-projektdata lagres centralt ét sted og kan altid hentes der. Kortere projekttider og enkel dokumentation af dine igangværende PNOZmulti 2-projekter i den nye cloud-løsning fra Pilz.

Basismodulerne PNOZ m B1 og PNOZ m B1 burner understøtter nu 6 i stedet for som før 4 moduler i det elektroniske adgangsautorisationssystem PITreader – det giver mere fleksible adgangsautorisationer: fra simpel frigivelse til komplekse autorisationsmatrixer med individuelle kodninger.

 

PNOZmulti 2 og PSS 4000 med visualisering af en sikker Ethernet-forbindelse og dataudveksling

Alle basismoduler PNOZmulti 2 safe and secure – fra version 11.5 af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator

Fra den 20. januar 2027 er det juridisk bindende at anvende maskinforordningen 2023/1230. Et af kravene i maskinforordningen siger, at Industrial Security er et obligatorisk element for maskinsikkerheden. For at opfylde dette krav blev der installeret Security-funktioner som f.eks. brugeradministration og adgangsstyring på basismodulerne PNOZmulti 2, der beskytter modulerne mod uautoriseret adgang. For at få adgang til et basismodul eller udføre ændringer via PNOZmulti Configurator skal en bruger autentificere sig med adgangsoplysninger. Overordnet blev der også defineret en retningslinje for adgangskoder, som gælder for tildeling af adgangskoder ved oprettelse af PNOZmulti-projekter. Et begrænset antal loginforsøg for at få adgang til et projekt sikrer, at brugerkontoen spærres i en vis periode, hvis flere på hinanden følgende loginforsøg mislykkes. På denne måde er modulet beskyttet, og manipulation forhindres.

En anden nyhed i softwareværktøjet vedrører det sikre feltbusmodul PNOZ m EF EtherCAT FSoE:

Hvis du ønsker at skifte fra standard-EtherCAT-feltbusmodulet PNOZ m ES EtherCAT til det sikre FSoE-feltbusmodul, overtages den oprettede konfiguration via en migrationsfunktion, når modulet udskiftes. Det muliggør en brugervenlig omstilling uden problemer med nogle få klik i softwareværktøjet. Med FSoE kan der implementeres sikre anlægsstrukturer med en "et-kabel-løsning" på feltbusniveau. Maskinerne arbejder dermed pålideligt, sikkert og med langt færre stilstandsperioder.

Dine fordele ved anvendelse:

  • Softwareværktøjet kan anvendes uden licensomkostninger.
Modulopbyggede, små styringer PNOZmulti 2 i forskellige størrelser, beskåret på en hvid baggrund

Softwaren PNOZmulti Configurator – nyheder i version 11.4

Softwareværktøjet PNOZmulti Configurator anvendes til at konfigurere hardwaren i de sikre, små styringer PNOZmulti 2 og oprette sikkerhedskredsløbet. Originalen blandt de konfigurerbare Safety-programmer er som altid nem at bruge.

Version 11.4 har disse nye funktioner:

  • Hardware:

Decentrale ind- og udgangsmoduler i kapslingsklasse IP67 med 8 sikre indgange og 4 sikre halvlederudgange, der muliggør direkte tilslutning af decentral periferi til PNOZmulti 2 via fire 5-polede M12-hunstik. Dermed kan du fleksibelt overvåge op til 64 sensorer og aktuatorer i arbejdsområdet. Mindre arbejde med ledningsføring sparer omkostninger ved idrifttagning. Der fås en variant med forskruning i rustfrit stål, f.eks. til brug i fødevareindustrien.

  • En ny ESI-fil:

Version 102 til det sikre Safety over EtherCAT-modul PNOZ m EF EtherCAT FSoE er implementeret i softwareværktøjet. Med FSoE kan du implementere sikre anlægsstrukturer med en "et-kabel-løsning" på feltbusniveau.

  • Motion Monitoring-moduler:

En frekvensfiltrering kan konfigureres til at undertrykke kortvarige, uplausible frekvenssignaler eller EMC-forstyrrelser.

  • Security-funktioner:

Basismodulet PNOZ m B1 beskytter dig ved hjælp af brugeradministration mod uvedkommende adgang. For at få adgang til modulet eller udføre bestemte handlinger via PNOZmulti Configurator skal brugeren autentificere sig med sine adgangsdata. Dermed er det ikke kun safe, men også secure at bruge PNOZmulti 2!

 

Softwaren vist på en tablet

Softwaren PNOZmulti Configurator – nyheder i version 11.3

Funktionsmoduler laserscanner til PSENscan, Motion Monitoring til AGV-system

Fra og med softwareversion 11.3.0 sørger nye moduler for maksimalt sikker og fleksibel overvågning af:

  • Laserscanneren PSENscan:

Funktionsmodulet til zonevalg muliggør produktive løsninger til stationær og mobil sikring af farezoner med sikkerhedsscanneren PSENscan til overvågning af 2D-områder. For eksempel kan åbne robotceller overvåges sikkert, og der kan sikres effektive processer i logistik- eller produktionsmiljøer.

  • Førerløse transportsystemer (AGV-systemer):
  • Til overvågning af førerløse transportsystemer (AGV-systemer) fås der Motion-Monitoring-softwaremoduler som den sikre synkronkørselsovervågning og tre yderligere moduler til sikker positionsovervågning (Safe Position Comparison, Safe Position Range og Safe Position Monitoring). De anvendes sammen med de sikre Motion Monitoring-moduler PNOZmulti 2.
  • Ved sikker synkronkørselsovervågning sammenlignes to akser – sammenligning af højere, lavere eller samme hastighed er mulig. I softwareværktøjet kan der defineres tolerancevinduer, hvilket muliggør en endnu mere fleksibel anvendelse. PNOZ m EF 2MM er det foretrukne modul til dette. Den sikre registrering af afvigelser i to aksers synkronkørsel beskytter menneske og maskine. Derudover kan synkronkørslen overvåges for synkront kørende akser. Ved at overvåge og sammenligne et AGV-systems to drivakser er det muligt at foretage sikker registrering af køreveje.
  • Ved anvendelse af sikker positionsovervågning kan en akses position og positionsområde overvåges. Modulerne PNOZ m EF 1MM/2MM/1MM 2DO kan bruges til dette formål. En akses styreakse og aktuelle position kan overvåges sikkert ved at sætte et referencemærke til registrering af nulpunktet.

Hardware – optimalt tilpasset til applikationen:

  • Indgangsmodulet PNOZ m ES 16DI med 16 digitale indgange overvåger standardapplikationer.
  • Sikker dataoverførsel med Safety over EtherCAT muliggøres af kommunikationsmodulet PNOZ m EF EtherCAT FSoE sammen med basismodulet PNOZ m B1. Her kan PNOZmulti 2 anvendes som FSoE-master, FSoE-slave eller EtherCAT-slave.
  • De decentrale ind- og udgangsmoduler PDP67 F 10DI4DO (VA) videresender signaler fra de tilsluttede sensorer til den sikre, lille styring PNOZmulti 2. Som noget nyt er der fire sikre halvlederudgange på PDP67, som gør det muligt at tilslutte sikker sensorteknologi som f.eks. det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem PSENmlock direkte til PNOZmulti 2 ved hjælp af kabel. Op til fire af modulerne, som er udstyret med kapslingsklasse IP67, kan tilsluttes til PNOZmulti 2 via forbindelsesmodulet PNOZ m EF PDP-Link. Op til fire sikre sensorer pr. PDP67-modul – i alt op til 64 sensorer – kan således overvåges fleksibelt i arbejdsområdet. Der fås en variant med forskruning i rustfrit stål, f.eks. til brug i fødevareindustrien. M12-stik forbinder enkelt og hurtigt sensorer og aktuatorer til PDP67-modulet. Omfattende ledningsføring bortfalder. Det reducerer omkostningerne ved udvidelse og idrifttagning af modulopbyggede produktionsanlæg.

Dine fordele ved anvendelse:

  • Maksimal fleksibilitet ved hjælp af modulprogram-konfiguration
  • Sikre løsninger til stationær og mobil sikring af farezoner med laserscanneren PSENscan
  • Parametrer nemt Motion-Monitoring-Safety-funktioner til sikker overvågning af førerløse transportsystemer (AGV-systemer) ved hjælp af software
  • Softwareværktøjet kan anvendes uden licensomkostninger

Softwaren PNOZmulti Configurator – nyheder i version 11.2

Disse nyheder finder du i version 11.2.0:

  • Key-in-Pocket-løsning:

Til sikring af vedligeholdelse og beskyttelse mod uautoriseret genstart kombinerer du de små styringer PNOZmulti 2 og udlæsningsenhederne PITreader med RFID-teknologi. Tre nye funktionselementer i softwareværktøjet giver dig mulighed for at implementere en sikker adgangs- og genstartsstyring for maskiner og anlæg. Alle indloggede nøgler gemmes på en liste i brugerprogrammet. Maskinen frigives først til genstart, når alle nøgler er logget ud. Manipulation er udelukket, fordi nøglen hverken må blive i PITreader, når anlægget betrædes eller forlades. Blind-Spot-elementet kræver kontrol af anlægget i uoverskuelige områder, før genstart aktiveres. På denne måde kan du fleksibelt sikre servicearbejdet på dine maskiner og anlæg. Du kan logge ind og ud ved alle døre, hvilket sparer tid, især i forbindelse med større anlæg.

  • Standalone-basismodulet PNOZ m C0 med security key:

Den planlagte nye maskinforordning (efterfølgeren til maskindirektivet) kræver Security-mekanismer, som forhindrer adgang til moduldata. Der er allerede taget hensyn til security features i PNOZ m C0. Dermed er PNOZmulti 2 godt rustet til fremtiden.

  • Sikker overvågning af analoge værdier:

Der er to nye funktionselementer til rådighed til det sikre, analoge indgangsmodul PNOZ m EF 4AI ved konfiguration af modulprogrammet. Differentieringselementet registrerer en ændring i analoge værdier over et bestemt tidsrum. Elementet "Rampe" anvendes, når du vil overvåge, om en værdi bevæger sig inden for definerede under- og overgrænser. Hvis der sker en over- eller underskridelse, med tillæg af en tolerance, påbegynder PNOZmulti 2 passende, afhjælpende foranstaltninger. Uanset om det er overvågning af niveau, temperatur, tryk, hastighed eller andre værdier – dine processer er sikre.

  • Op til 84 standardudgange på basismodulet PNOZ m B1:

Du kan tilslutte op til 6 udgangsmoduler af typen PNOZ m ES 14 DO til basismodulet PNOZ m B1. Dermed aktiverer du meldelamper, signallamper, knapbelysninger og mange andre standardopgaver på en rentabel måde.

Softwareværktøj version 10.14 "long-term-supported" version

  • Indeholder hardware fra produktserierne PNOZmulti Classic og PNOZmulti Mini
  • Denne version kan anvendes til at migrere PNOZmulti Classic- eller Mini*-projekter til PNOZmulti 2
  • PNOZmulti Classic/Mini-projekter Åbning og redigering af projekter
  • Eksisterende licensnøgler kan anvendes

Download nu! Version 10.14 PNOZmulti Configurator

*Produktserierne PNOZmulti Classic og PNOZmulti Mini blev udfaset den 31.12.2024.

Yderligere oplysninger om udfasningen

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt