17. jun. 2026

Lille styring PNOZmulti 2 nu i overensstemmelse med MR

TÜV bekræfter fremtidssikring for maskinproducenter

Den sikre, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz opfylder allerede kravene i den kommende EU-maskinforordning (EU) 2023/1230. En EU-typeafprøvningsattest i henhold til artikel 25, udstedt af TÜV bekræfter overensstemmelsen.

Dermed kan maskinproducenter drage fordel af dette på et tidligt tidspunkt – allerede inden forordningen træder i kraft den 20. januar 2027.

Her er en oversigt over dine fordele:

  • Tidlig planlægningssikkerhed for nye projekter
  • TÜV-bekræftet MR-overensstemmelse
  • Mindre ingeniørarbejde takket være en testet sikkerhedsløsning
  • Hurtigere CE-mærkning af komplette maskiner
  • Reducerede tilpasninger til fremtidige krav
  • Juridisk korrekt markedsintroduktion i EU

Optimalt forberedt på nye krav

Maskinforordningen erstatter det tidligere direktiv og stiller højere krav til sikkerhed og risikovurdering. I fremtiden skal sikkerhedskomponenter som f.eks. små styringer vurderes uafhængigt.

Det er her, PNOZmulti 2 kommer ind i billedet: Allerede i dag hjælper den certificerede løsning producenterne med at udvikle maskiner i overensstemmelse med MR og minimere de lovgivningsmæssige risici.
 

Mere effektiv for et sikkert maskinkoncept

Den bekræftede overensstemmelse reducerer indsatsen i forbindelse med projektering og godkendelsesprocessen betydeligt. Producenter drager fordel af:

  • forenklet integration af en testet løsning
  • mindre dokumentationsarbejde
  • større retssikkerhed
  • hurtigere markedsadgang

Større sikkerhed for mennesker og maskiner

Den lille styring udfører centrale sikkerhedsfunktioner som f.eks.:

  • Nødstop
  • Sikker overvågning
  • Målrettet slukning i tilfælde af fare

Det gør det muligt at opdage og kontrollere risici på et tidligt tidspunkt.

Fremtidssikret løsning

PNOZmulti 2 giver virksomheder en løsning, der allerede er forberedt på fremtidige lovkrav. Dette muliggør en tidlig, effektiv og sikker realisering af nye maskinprojekter.

Er du klar til 2027? Bliv i overensstemmelse med MR nu! 

Komplette sikkerhedsløsninger

For at opnå et helhedsorienteret sikkerhedskoncept kan den lille styring PNOZmulti 2 kombineres perfekt med anden sikker automatiseringsteknologi fra Pilz. I forbindelse med det sikre sensorsystem PSEN og signal- og kontrolmodulerne PIT skabes der fleksible totalløsninger til en lang række maskinanvendelser.

De sikre sensorer PSEN registrerer pålideligt beskyttelsesdøre, positioner eller farlige bevægelser og sender de relevante signaler direkte til den lille styring PNOZmulti 2. Med PIT-signal- og kontrolmoduler kan betjenings-, signal- og diagnosefunktioner nemt integreres i maskinens design.

På den måde får maskinproducenter fordel af en samordnet løsning bestående af styring, sensorer og betjening – hvilket giver færre grænseflader, enklere projektplanlægning og et samlet sikkert maskinkoncept fra én leverandør. 

Oplev PNOZmulti 2 i detaljer

Lille styring PNOZmulti 2 og mærkat med påskriften PNOZmulti Machinery Regulation Compliant
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt