17. feb. 2025

PSENslock 2: Skift til den nye generation nu

Den magnetiske sikkerhedslås PSENslock 2 – generationsskifte på en nem måde!

Bruger du allerede nu den elektromagnetiske sikkerhedslås PSENslock? Så prøv at se den nye generation PSENslock 2, som giver dig endnu flere funktioner og kan integreres perfekt i din applikation. I videoen ser du, hvordan du hurtigt og nemt kan udskifte den magnetiske sikkerhedslås PSENslock med den nye generation PSENslock 2.

  • Identiske mål og monteringshuller muliggør problemfri integration
  • Optimeret design forhindrer aflejring af snavs og støv
  • Særlige varianter i rustfrit stål muliggør et større anvendelsesområde
  • Pålidelig procesbeskyttelse med en låsekraft på op til 2000 N
  • Intelligent diagnose i serieforbindelse ved hjælp af Safety Device Diagnostics (SDD): Reduceret ledningsføring takket være sikker serieforbindelse op til PL e
  • Kan tilpasses til individuelle krav takket være indstillelig indgrebskraft via konfigurationsnøglen "Config Key"
  • Ny variant med sikker overvågning af låsekraft til personbeskyttelse: kan anvendes op til PL d, kategori 2; låsekraft F1max: 2000 N (FZH 1000 N).

Få mere at vide om PSENslock 2

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt