14. nov. 2024

Den sikre, lille styring PNOZmulti 2 får UL-certificering for "Programmable Safety Controllers"

UL-listing i kategorien "Programmable Safety Controllers"

Det vil glæde ikke bare maskin- og anlægsproducenter i USA, men også producenter, der har USA som eksportmarked: Den konfigurerbare sikkerhedsstyring PNOZmulti 2 har fået en UL-listing i kategorien "Programmable Safety Controllers" (Programmerbare sikkerhedsstyringer). Denne listing gør det væsentligt lettere for maskin- og anlægsproducenter at dokumentere, at den anvendte styring er egnet til sikkerhedsrelaterede funktioner, især hvis maskinerne og anlæggene er omfattet af kravene i NFPA 79 – "Electrical Standard for Industrial Machinery".

Produktbillede gruppe med tre produkter

NFPA 79 Standard

Det var National Fire Protection Association (NFPA), der udviklede Standard 79. Denne standard indeholder detaljerede informationer om anvendelsen af elektrisk/elektronisk udstyr, moduler eller systemer, der leveres som en del af industrimaskiner, for at sikre liv og ejendom."

Et af kravene i NFPA 79 siger, at de anvendte software- og firmwarebaserede styringer i sikkerhedsrelevante funktioner, skal være listet, dvs. certificeret, til dette formål. Denne certificering har den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti fået!

Globalt certificeret

Du kan anvende de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 uafhængigt af maskintype, anlægstype, land eller branche til sikkerhedsrelateret slukning af maskiner og anlæg sikkert og i overensstemmelse med standarderne op til PL e i henhold til ISO 13849-1 og op til SIL 3 i henhold til IEC 62061. PNOZmulti 2 sørger for en kontrolleret og dermed sikker standsning af en bevægelse og anvendes til positionsovervågning eller afbrydelse af en bevægelse, hvis brugeren rækker ind. PNOZmulti 2 er globalt certificeret, f.eks. i overensstemmelse med UL, KOSHA, TÜV og EAC.

Modulær og fleksibel

Du opretter din sikkerhedsarkitektur til de sikkerhedsfunktioner, som kræves af anlægget, og uafhængigt af den overordnede anlægsstyring. Brugerprogrammer, der én gang er oprettet, kan tilpasses fleksibelt og genbruges igen og igen. Det sparer dig for tid og omkostninger og reducerer dine engineering-omkostninger lige fra projektering til vedligeholdelse, fordi du kun behøver at bruge ét softwareværktøj – PNOZmulti Configurator.

Dine fordele:

  • Omkostningseffektivt og bæredygtigt: global sikkerhedsstandard til mange forskellige automatiseringsmiljøer og kommunikationssystemer som f.eks. EtherNET IP, PROFINET, EtherCAT og mange andre
  • Sikker drift ved hjælp af certificeret hard- og software
  • Enkel konfiguration takket være komfortable softwareværktøjer
  • Kort time-to-market, fordi ind- og udgange kan konfigureres frit
  • Passende moduler til ethvert behov – udvid fleksibelt, enkelt og rentabelt
  • Korte stilstandstider på grund af omfattende diagnosemuligheder
  • Hurtig idrifttagning ved hjælp af enkel ledningsføring med indstikbare klemmer
  • Maksimal sikkerhed – afhængigt af applikation op til PL e og SIL 3

<span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Yderligere oplysninger om den konfigurerbare sikkerhedsstyring PNOZmulti 2

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt