PSENslock 2 og PSENmlock mini er "årets produkt"
26. apr. 2024
Guld til Pilz-sikkerhedsaflåsninger:
Hvert år vælger læserne af fagmediet Computer&Automation deres favoritprodukter blandt det store antal produktanmeldelser, der offentliggøres i løbet af et år. Valget sker i forskellige kategorier. I kategorien Safety and Security blev vores to nye magnetiske sikkerhedslåse PSENslock 2 og PSENmlock mini stemt ind på førstepladsen. Vi er meget glade for læsernes valg og takker for jeres tillid!
Er du interesseret i de to nye magnetiske sikkerhedslåse?
Vi vil med glæde præsentere produkterne nærmere for dig:
PSENslock 2 – den nye generation
Den nye generation af den elektromagnetiske sikkerhedslås PSENslock 2 har mange nye funktioner. Med kapslingsklasse IP67 / IP6K9K er PSENslock 2 modstandsdygtig mod støv og vand. Det nye design tillader ikke, at der samler sig snavs. Både enkeltvis og serieforbundet er PSENslock 2 konstrueret op til den højeste sikkerhedskategori PL e, kategori 4 i overensstemmelse med EN ISO 13849.
PSENmlock mini – en lille konstruktion. Stærk i brug.
Med sin lille størrelse på kun 30 x 30 x 159 mm er der altid plads til den magnetiske sikkerhedslås PSENmlock mini, selv i pladskritiske applikationer. Denne lille sikkerhedsaflåsning har en låsekraft FZH på 1950 N (F1max: 3900 N) og sørger for sikker aflåsning op til PL d, kategori 3 (EN ISO 13849-1).
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]