1. okt. 2019

ISO 20607 – standard om driftsvejledninger er nu offentliggjort

Den nye standard ISO 20607 er offentliggjort som international ISO-standard og kan bestilles nu!

Den nye standard ISO 20607 er offentliggjort som international ISO-standard og kan nu bestilles mod betaling i ISO Webstore.

Her går du til bestilling

Målgruppen for den nye standard er alle personer, som beskæftiger sig med teknisk dokumentation i forbindelse med opbygning af maskiner og anlæg. Forfatterne af driftsvejledninger skal have hjælp. Målet for forfatterne af standarden er ved hjælp af denne nye standard at specificere et kapitel yderligere, om udarbejdelse af driftsvejledninger, afsnit 6.4.5, som allerede findes i EN ISO 12100. Nogle vigtige punkter suppleres yderligere:

  • En mere dybdegående betragtning af målgrupper
  • Mere konkrete sikkerhedsinformationer
  • Mere brugervenlig fejlafhjælpning
  • "Tidssvarende publikationsmedier", dvs. enten trykt på papir eller "som elektronisk datamedie, der stilles til rådighed sammen med maskinen"

Når standarden EN ISO 20607 er offentliggjort, vil den være den første harmoniserede standard i forbindelse med maskindirektivet, der indeholder konkrete krav til udformningen af driftsvejledninger.
I vores første nyheder om udkastet til ISO 20607 kan du se, hvilken sammenhæng standarden har med maskindirektivet.

Den nye standard ISO 20607
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt