Kybernetických útoků na průmyslová prostředí neustále přibývá a zdůrazňují potřebu robustní kybernetické bezpečnosti v průmyslu. To zahrnuje zejména ochranu strojních zařízení před ohrožením, jako jsou kybernetické útoky, neoprávněná manipulace nebo dokonce nesprávná obsluha. Ke zvládání těchto výzev nabízí kvalifikace „CESA - Certified Expert for Security in Automation“ způsob, jak chránit průmyslové systémy. Toto školení na expertní úrovni poskytuje komplexní znalosti příslušných norem a zákonných požadavků, posouzení bezpečnostních rizik strojních zařízení a technických a organizačních opatření, která jsou nezbytná pro průmyslovou ochranu. Účastníci, kteří úspěšně složí závěrečnou zkoušku, obdrží certifikaci CESA schválenou TÜV, která potvrzuje jejich odborné znalosti.
Toto školení je speciálně přizpůsobeno normě IEC 62443 a poskytne vám potřebné odborné znalosti. Správným použitím normy IEC 62443 mohou provozovatelé, integrátoři a výrobci prokázat, že jejich průmyslové automatizační systémy splňují požadavky na moderní kybernetickou bezpečnost v průmyslu.