Konfigurovatelný bezpečnostní relé modul PNOZmulti z roku 2002 se stal globálním bezpečnostním standardem a představuje velmi výkonný systém pro řízení bezpečnosti. Systém se dlouhodobě osvědčil v nejrůznějších oborech a přesto je nyní na konci své cesty – výroba obou řad originálního PNOZmulti – PNOZmulti Classic a PNOZmulti Mini – končí k 31. 12. 2024. Jeho následníkem jsou malé řídicí systémy PNOZmulti 2.
Bezpečnostní systémy PNOZmulti Classic a kompaktní řídicí systémy PNOZmulti Mini
Historie vývoje a úspěchů bezpečnostních systémů PNOZmulti Classic
Systém, který je dnes globálním standardem, spatřil světlo světa automatizace v roce 2002. Možnost vytvořit bezpečnostní zapojení pomocí snadno ovladatelného konfiguračního nástroje založeného na využití grafiky byla celosvětovou novinkou – a navíc proces nevyžadoval znalosti žádného „vyššího“ programovacího jazyka. Cílem bylo uzavřít mezeru na trhu mezi vidiči propojenými bezpečnostními relé a volně programovatelnými bezpečnými řídicími systémy PLC. Narodil se globální standard bezpečnosti – konfigurovatelný bezpečností spínací modul PNOZmulti!
Během své již více než 20leté existence se PNOZmulti postupně změnil na bezpečnostní řídicí systém – díky četným funkcím je dnes řešením jak pro jednoduchá strojní zařízení, tak i pro rozsáhlá propojená a členěná zařízení!
Světová novinka: grafický softwarový nástroj pro konfiguraci
Velkou inovaci představoval kdysi i grafický softwarový nástroj, který umožňoval například elektrikářům vypracovat i bez znalosti programování jednoduchým způsobem uživatelské programy. „Programování pomocí myši“ funguje tak, že všechny prvky bezpečnostního zapojení jsou v podobě funkčních modulů pro vstupní prvky jako je nouzové zastavení, ochranné brány, optické závory a analogové měřené hodnoty k dispozici na grafické ploše kompatibilní s Windows®. Jako výstupní prvky jsou na výběr relé nebo polovodiče, příp. bezpečnostní ventily. Na monitoru byly a jsou k dispozici také speciální aplikace jako hořáky, monitorování pohybu, lisy, autorizace, výběr provozních režimů a mnohé další, které lze podle potřeby konfigurovat a propojovat s logickými prvky. Využitelnost zařízení zvyšují rozsáhlé diagnostické možnosti, které současně také zkracují prostoje.
Bezpečné kompaktní řídicí systémy PNOZmulti Mini
V roce 2009 se objevila „štíhlejší“ generace PNOZmulti Mini: „klasický” základní modul PNOZmulti o velikosti 135 milimetrů se zmenšil na šířku pouhých 45 milimetrů – se stejným rozsahem funkcí a displejem. Pro uživatele je dalším rozhodujícím aspektem z hlediska použití i diagnostika zajišťující kratší prostoje strojních zařízení a důraz kladou i na možnost zapojení do nejrůznějších automatizovaných prostředí a do komunikačních systémů. Úspěch systému zajistila i skutečnost, že zvládne všechny fáze od plánování až po údržbu.
Konfigurovatelné bezpečné malé řídicí systémy PNOZmulti 2 - aktuální standard
Rok 2012 byl ve znamení přechodu na aktuálně využívanou druhou generaci, bezpečnostní malé řídicí systémy PNOZmulti 2. Samostatný základní modul PNOZ m C0 se šířkou pouhých 22,5 milimetrů je ideální pro malá strojní zařízení. Nabízí dvacet bezpečnostních vstupů, čtyři bezpečnostní polovodičové výstupy a monitorování až do úrovně PL e, příp. SIL 3. Plánované Nařízení o strojních zařízeních klade řadu požadavky na kybernetickou bezpečnost používaných zařízení. Naštěstí to není žádný problém, protože PNOZmulti 2 s příslušnou ochranou dat před nežádoucím zásahem počítá.
Řada PNOZmulti 2 nastupuje po originálních produktech PNOZmulti Classic a PNOZmulti Mini, jejichž výroba končí závěrem roku 2024.
Další informace a produkty:
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]