10Base2

Ethernetový standard

  • Přenosová rychlost: 10 MBit/s
  • max. délka segmentu: 185 m
  • Médium: Koaxiální kabel RG-58
  • Impedance kabelu: 50 Ohm
  • Připojení: Konektor BNC, T - spojky
  • min. vzdálenost stanic: 0,5 m
  • max. počet transceiverů na jeden segment: 30
  • Topologie: Sběrnice

Jiné běžné názvy pro 10Base2 jsou také Cheapernet nebo Tenký Ethernet.
Začátek a konec segmentu musí být ukončeny zakončovacími odpory 50 Ohm. Mezi dvěma stanicemi nesmí být víc než čtyři opakovače (repeatery).
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
Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135354
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole