File Transfer Protocol

FTP je protokol založený na TCP/IP. FTP umožňuje přenos celých souborů mezi dvěma účastníky sítě. FTP funguje stejně jako všechny ostatní protokoly v TCP metodou klient-server. Klient FTP přebírá iniciativu. Uživatel předá příslušné parametry příkazem FTP, který určuje typ a směr přenosu dat. V operačních systémech Windows je vyvolání příkazu FTP provedeno v okně DOS: FTP
Po vyvolání příkazu FTP se nejprve vytvoří spojení s FTP serverem. FTP server pak požádá o uživatelské jméno a případně heslo. Jakmile je spojení vytvořeno, je možný přístup na FTP server zadáním dalších příkazů a parametrů.

Zde jsou některé důležité příkazy:

ascii: přepne na přenos textových souborů
binárně: přepne na přenos binárních souborů
put : pošle uvedený soubor na server FTP
get : přečte uvedený soubor ze serveru FTP

Kromě zde uvedených příkazů nabízí FTP v operačních systémech Windows řadu dalších možností. Další informace získáte prostřednictvím funkce nápovědy v okně DOS. Je třeba poznamenat, že se syntaxe liší v různých operačních systémech.

 

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135354
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole