100BaseTX

Ethernetový standard

  • Přenosový výkon 100 MBit/s
  • max. délka segmentu: 100 m
  • Médium: UTP kabel, 2 páry, kategorie -5
  • Impedance kabelu: 100 Ohm
  • Připojení: 8pólový konektor RJ45
  • Topologie: Bod-bod, hvězda (přes rozbočovač)

 

Definice 100BaseT4 odděluje fyzickou topologii od logické. Komponenty, jako jsou kabely, nástěnné zásuvky RJ45, rozvodné panely atd. musí být navrženy v souladu s kategorií 5 pro přenosovou rychlost 100 MHz.

  • Rozbočovač
  • Kategorie
  • Segment
  • Topologie
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135354
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole