EN ISO 12100 – pomůcka pro výrobu bezpečných strojů

EN ISO 12100

EN ISO 12100 nabízí konstruktérům celkový přehled o výrobě strojů, bezpečných při řádném užívání. Norma EN ISO 12100 do značné míry shrnuje normu EN ISO 12100-1 a -2 i EN ISO 14121-1.

Pojem bezpečnost strojů se týká schopnosti stroje plnit předpokládanou funkci po stanovenou dobu životnosti, a to s dostatečným omezením rizika. Účelem první části normy EN ISO 12100 je popsat základní rizika a podpořit tím konstruktéry při identifikaci relevantních a signifikantních nebezpečí.

Obsah EN ISO 12100

V úvahu je nutné brát mj. následující rizika:

  • Mechanická rizika
  • Rizika vyvolaná elektrickým proudem
  • Rizika vyvolaná teplem
  • Rizika vyvolaná hlukem
  • Rizika vyvolaná vibracemi
  • Rizika vyvolaná zářením
  • Rizika vyvolaná materiály a substancemi
  • Rizika vyvolaná zanedbáním ergonomických zásad při konstrukci strojů

 

Další relevantní normy kromě EN ISO 12100

Harmonizovaná norma EN ISO 12100 definuje důležité postupy pro systémy relevantní z hlediska bezpečnosti, resp. části řídicích jednotek strojů a zařízení vztahujících se k bezpečnosti. Na základě této primární normy popisují další harmonizované normy jako EN ISO 13849-1/-2 a EN 61508spolu se sektorovou normou EN 62061 vytvoření, strukturu a integraci bezpečnostních částí řídicích jednotek a ochranných zařízení.

Příbuzné normy

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135354
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole