U krytů na strojích je nutné provést taková opatření, která zaručí bezpečnost člověka i strojního zařízení. Tato opatření jsou popsána v normě ISO 13855 a zajišťují, že strojní zařízení bude uvedeno do bezpečného stavu dříve, než dojde k dosažení nebezpečného místa. Bezpečnostní vzdálenost musí být zvolena tak, aby se jakýkoli nebezpečný pohyb zastavil ještě předtím, než by se část lidského těla mohla dostat do kontaktu s nebezpečným místem.
Bezpečnostní norma EN ISO 13855 pro umístění ochranných zařízení
Norma EN ISO 13855 „Bezpečnost strojních zařízení – Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlost přiblížení částí lidského těla“ definuje jednak uspořádání ochranných zařízení, jednak rychlosti přiblížení člověka. Oba tyto parametry musí být vzaty v úvahu při návrhu bezpečnostních opatření a výběru vhodných snímačů. Podle směru a způsobu přiblížení se stanovují různé rychlosti a velikost ochrany. Posuzují se i další aspekty jako nepřímé přiblížení, možnosti obcházení ochranných zařízení a měření dráhy doběhu.
Novinky v EN ISO 13855:2024
Následná norma EN ISO 13855:2024, která vstoupila v platnost v listopadu 2024, přináší některé důležité změny a zpřísnění předpisů. Výpočet bezpečnostní vzdálenosti je v novém znění normy komplexnější a důkladnější než dosud. Je proto třeba normu pozorně prostudovat a nové zásady si osvojit.
Přehled nejdůležitějších změn a nových požadavků:
- U bezpečnostních vzdáleností jsou stanoveny nové a komplexnější přípustné hodnoty.
- Byla definována dostatečně velká nášlapná plocha, která může být použita jako referenční bod pro měření bezpečnostní vzdálenosti, a to i z hlediska nástupu nebo sestupu.
- Do výpočtu bezpečnostní vzdálenosti je nyní nutné zahrnout i změnu polohy nebezpečného místa vůči osobě po přerušení funkce ochranného zařízení.
- Norma byla rozšířena o výpočet vzdálenosti pro dynamické rychlosti při neznámých a známých směrech přiblížení člověka.
- Byly doplněny formuláře pro ruční spínače a nožní spínače a změněn vzorec pro dvouruční spínače.
- Byly definovány nové hranice pro vertikální bezdotyková ochranná zařízení.
- K dispozici jsou rozšířené výpočty pro uzamykatelná oddělující ochranná zařízení.
Výpočet bezpečnostní vzdálenosti podle ISO 13855:2024
Z úprav a nových ustanovení normy ISO 13855:2024 vyplývá následující vzorec pro výpočet bezpečnostní vzdálenosti:
S = (K x T) + DDS + Z
|
S |
Oddělovací vzdálenost v milimetrech (mm). S nesmí být menší než 100 mm. |
|---|---|
|
K |
Parametr K udávaný v milimetrech za sekundu (mm/s), který je odvozen z rychlosti přiblížení lidského těla nebo jeho části činí buď 2000 mm/s pro rychlost horních končetin nebo 1600 mm/s pro rychlost chůze. Jestliže K = 2000 mm/s a S > 500 mm, lze použít K 1600 mm/s; v tomto případě však musí být S zaokrouhleno minimálně na 500 mm. |
|
T |
Celková doba reakce systému v sekundách (s). Hodnota může být zjištěna měřením nebo u nových strojních zařízení výpočtem. V případě měření se použije nejvyšší hodnota z 10 měření. V případě výpočtu je T kombinací 3 parametrů: T = TSRP/CS (doba reakce zařízení relevantního z hlediska bezpečnosti) + TME (doba do zastavení strojního zařízení) + TF (faktor tolerance) |
|
DDS |
Zvětšení dosahu spojeného s ochranným zařízením v milimetrech DDS je maximum možného zvětšení. Mohou být použity různé hodnoty. |
|
Z |
Doplňkový faktor vzdálenosti závislý na aplikaci, uvádí se v milimetrech. Hodnota Z závisí na konkrétní aplikaci, faktorem je např. nejistota měření, odraz nebo klesající brzdný moment. |
Navíc je třeba mít na paměti, že se rozlišují dva druhy přiblížení.
1. Statické přiblížení:
Při výpočtu bezpečnostní vzdálenosti pro osobu, která se přibližuje k pevnému ochrannému zařízení, závisí konečný výsledek na druhu přiblížení. Hlavní vzorec zůstává v platnosti:
S = (K x T) + DDS + Z
2. Dynamické přiblížení pro neznámý směr přiblížení člověka:
Pokud je známo zrychlení a zabrzdění a tyto hodnoty jsou konstantní, platí základní princip stejný jako u statického přiblížení. Je však třeba vzít v úvahu doplňkový parametr SM, který představuje změnu polohy nebezpečí. Z toho vyplývá následující vzorec, který se použije v případě, kdy směr přiblížení člověka není přesně známý:
S = (K x T) + DDS + SM + Z
SM se vypočte takto:
SM = v0 x T - (d/2) x tm2 + (a/2) x tSRP/CS2
|
v0 |
počáteční rychlost v mm/s |
|---|---|
|
a |
možné zrychlení v mm/s² |
|
d |
možné zpoždění v mm/s² |
|
tm |
čas vztahující se k mechanické setrvačnosti |
|
tSRP/CS |
doba reakce systému řízení bezpečnosti |
Další informace
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]