Pohyblivé ochranné kryty

Pohyblivé ochranné kryty

Pohyblivé ochranné kryty jsou obecně mechanicky spojeny s rámem stroje nebo pevnou částí v blízkosti stroje. Ochranné kryty mohou být upevněny závěsy nebo mohou být umístěny na kolejnice. Mohou být otevřeny bez nářadí a jsou účinné pouze tehdy, jsou-li zavřené.

Blokovací zařízení jako bezpečnostní řešení

Pohyblivé ochranné kryty mohou být spojeny s blokovacím zařízením. Blokovací zařízení zajistí, aby se např. při otevření ochranných dveří nebezpečné funkce stroje zastavily a spolehlivě se tak zabránilo nečekanému opětovnému spuštění.

 

Normy pro pohyblivé ochranné kryty

Norma Název
EN ISO 14120

Bezpečnost strojů
Ochranné kryty - Všeobecné požadavky na vytvoření a zhotovení pevných a pohyblivých ochranných krytů

EN ISO 14119 Náhrada za EN 1088: 2008 a ISO 14119: 2006

 

Zabezpečení proti neočekávanému (opětovnému) spuštění stroje

Stroj se nesmí po aktivování ochranného zařízení automaticky po opuštění ochranného pole spustit. Opětovné spuštění smí být možné pouze po potvrzení na ovládacím přístroji mimo nebezpečnou zónu a s vizuálním kontaktem s touto zónou.

To je relevantní např. tehdy, jestliže po přerušení dojde k obnově dodávky el. energie nebo v případě chybného řízení k nečekanému spuštění pohonu.

 

Normy pro zabezpečení proti neočekávanému (opětovnému) spuštění

Norma Název
EN ISO 14118

Bezpečnost strojů
Vyloučení nečekaného spuštění
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
Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135354
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole