Kdy je nutné považovat přepravní trasu za neprůchozí?

EN 619 se zabývá transportní trasou nechráněného prostoru v chráněném prostoru (ochranné oplocení). Je taková transportní trasa od úrovně >/=1000mm považována za neprůchozí? Není zde zapotřebí dodatečné zajištění?

Normativní podklady:

Podle EN 619 platí:

  • Je-li výška kontinuálního dopravníku min. 1 m a je-li sám používán jako překážka, musí být upevněn k podlaze a otvory pod dopravníkem musí být zavřené.
  • Pokud lze předvídat, že kontinuální dopravník může představovat přístup k nebezpečnému místu, pak musí být přístup v souladu s posouzením rizik ztížen.

Pak se uplatní EN ISO 13857. Podle EN ISO 13857 platí:

Poznámka v zápatí upozorňuje v EN ISO 13857 u tabulek (s přesahem) na následující skutečnost.

  • Konstrukce nižší než jeden metr se neuvažují, protože ty přístupu brání nedostatečně.
  • Konstrukce nižší než 1,4 m  by neměly být používány bez doplňkových ochranných opatření.

 

Závěr:

Pokud je nutné počítat s tím, že kontinuální dopravníky se používají jako přístup k nebezpečnému místu, musí být toto místo zahrnuto do posouzení rizik. Pak je třeba provést doplňková opatření podle třístupňového plánu (je nutné dodržet pořadí)

  1. konstrukční
  2. technická
  3. informování uživatele

Opatřením mohou být:

  •  kryty / ochranné ohrazení
  •  vstupní tunel
  •  optické závory / světelné mříže

Skutečné provedení je závislé na konkrétních podmínkách. Musí být zaručen pracovní příkaz pro stroj.

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135354
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole