Co jsou konfigurovatelné vstupy/výstupy na základním modulu PNOZ m B0 malých řídicících systémů PNOZmulti 2?

Malé řídicí systémy PNOZmulti 2

Základní modul PNOZ m B0 PNOZmulti 2 má 20 bezpečnostních vstupů, z toho až 8 vstupů může být nakonfigurováno jako standardní výstupy. Kromě 4 bezpečnostních polovodičových výstupů mohou ještě 4 polovodičové výstupy T0-T3 být konfigurovány jako výstupy pro standardní aplikace nebo jako výstupy testovacích pulsů.

Každému konfigurovatelnému vstupu/výstupu může být v PNOZmulti Configurator přiřazena požadovaná funkce. Standardní výstupy jsou vhodné například pro hlášení do nadřazených řídicích jednotek.

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135354
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole